ADP121
ADP121
製造中リニア・レギュレータ、低静止電流150 mA、CMOS、5ピンSOTパッケージ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.30
Viewing:
製品の詳細
|
|
ADP121、低静止電流、低ドロップアウト・リニア・レギュレータは、 2.3~5.5Vの電圧で動作し、出力電流は最大150mA提供します。150mA負荷時でのドロップアウト電圧は135mVという低さを向上させており、さらに広い入力電圧範囲で動作させることを可能としています。最大負荷時の静止電流は30µAと低く、ADP121はバッテリ動作の携帯機器にとっては理想的といえます。
製品の詳細は高性能携帯機器向け小型LDO ADP12/121/130をご覧ください。
ADP121には、1.2~3.3Vの範囲で16種の固定出力電圧オプションが用意されています。この製品は出力コンデンサとして1µFの小型セラミック・コンデンサで安定動作するように最適化されています。ADP121は最小限のボード面積と良好な過渡性能を提供します。短絡保護、過負荷過熱保護回路は悪条件下での損傷を防ぐことができます。
ADP121は小型5ピンTSOPと0.4mmピッチの4ボールWLCSPパッケージで供給され、最小の占有面積で各種の携帯用アプリケーションにミートします。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
評価用設計ファイル 2
ソリューション・カタログ 1
リファレンス設計 6
Analog Dialogue 2
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP121-ACBZ12R7 | 4-Ball WLCSP (0.82mm x 0.82mm) | ||
ADP121-ACBZ15R7 | 4-Ball WLCSP (0.82mm x 0.82mm) | ||
ADP121-ACBZ165R7 | 4-Ball WLCSP (0.82mm x 0.82mm) | ||
ADP121-ACBZ18R7 | 4-Ball WLCSP (0.82mm x 0.82mm) | ||
ADP121-ACBZ20R7 | 4-Ball WLCSP (0.82mm x 0.82mm) | ||
ADP121-ACBZ25R7 | 4-Ball WLCSP (0.82mm x 0.82mm) | ||
ADP121-ACBZ28R7 | 4-Ball WLCSP (0.82mm x 0.82mm) | ||
ADP121-ACBZ30R7 | 4-Ball WLCSP (0.82mm x 0.82mm) | ||
ADP121-ACBZ33R7 | 4-Ball WLCSP (0.82mm x 0.82mm) | ||
ADP121-AUJZ12R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP121-AUJZ15R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP121-AUJZ18R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP121-AUJZ25R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP121-AUJZ28R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP121-AUJZ30R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP121-AUJZ33R7 | 5-Lead TSOT |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP121-ACBZ12R7 | 製造中 | |
ADP121-ACBZ15R7 | 製造中 | |
ADP121-ACBZ18R7 | 製造中 | |
ADP121-ACBZ20R7 | ||
ADP121-ACBZ25R7 | 製造中 | |
ADP121-ACBZ28R7 | 製造中 | |
ADP121-ACBZ30R7 | 製造中 | |
ADP121-ACBZ33R7 | 製造中 | |
4 8, 2011 - 11_0028 WLCSP Shipping Changes |
||
ADP121-ACBZ12R7 | 製造中 | |
ADP121-ACBZ15R7 | 製造中 | |
ADP121-ACBZ18R7 | 製造中 | |
ADP121-ACBZ20R7 | ||
ADP121-ACBZ25R7 | 製造中 | |
ADP121-ACBZ28R7 | 製造中 | |
ADP121-ACBZ30R7 | 製造中 | |
ADP121-ACBZ33R7 | 製造中 | |
11 13, 2024 - 24_0078 Discontinuance of Select 200mm (8 inch) Products Bumped at Amkor Technology Korea (ATK5) |
||
ADP121-ACBZ20R7 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP121-1.2
- ADP121-1.5
- ADP121-1.65
- ADP121-1.8
- ADP121-1.875
- ADP121-2.0
- ADP121-2.5
- ADP121-2.8
- ADP121-3.0
- ADP121-3.3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。