ADP2300

新規設計に推奨

ステップダウン・スイッチング・レギュレータ、1.2 A、20 V

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高効率:最大91%
  • 負荷電流:1.2 A(max)
  • 全温度範囲にわたる出力精度:±2%
  • 広い入力電圧範囲:3.0V~20 V
  • スイッチング周波数オプション:ADP2300(700kHz)、ADP2301(1.4MHz)
  • 電流モード制御アーキテクチャー
  • 出力電圧範囲:0.8 V~0.85×VIN
  • 自動PFM/PWMモードの切り替え機能
  • ヒステリシス機能付きの高精度イネーブル・ピン
  • ハイサイドMOSFETを内蔵
  • 超小型6ピン、TSOPパッケージで供給
  • 詳細については、データシートを参照してください。

ADP2300
ステップダウン・スイッチング・レギュレータ、1.2 A、20 V
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
  • ADP2300

ADP230x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

ADP230x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

SIMPLISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-ADP2300

ADP2300 評価用ボード

製品詳細

ADP2300/adp2301は、パワーMOSFETを内蔵した小型、固定周波数、電流モードのステップダウンDC-DC安定化電源です。ADP2300/ADP2301評価用ボードにはユーザがレギュレータの性能を評価するために必要なすべての機能が備わっています。2つの周波数オプションがあります:ADP2300は700 kHzで動作し、ADP2301は1.4 MHzで動作します。これらのオプションによって、ユーザは回路全体の効率と大きさの間のトレードオフを考慮して設計を決定する事ができます。

 

ADP2300/ADP2301は最大1.2 Aまでの負荷電流に対し高精度 (±2%)な出力レギュレータが得られます。電流モード制御なので高速で安定したライン/負荷過度性能が得られます。高精度なENピンのスレッショールド電圧により、ADP2300/ADP2301は他の入出力電源からのシーケンスが可能です。抵抗分割器を使用する事によりENピンを又プログラマブルなUVLO入力として使用する事もできます。

EVAL-ADP2300
ADP2300 評価用ボード

リファレンス・デザイン

Figure 1. High Performance Conductivity Measurement System
CN0359 Circuits from the Lab®

Fully Automatic High Performance Conductivity Measurement System

機能と利点

  • Conductivity Range of 0.1 μS to 10 S
  • Automatic Measurement Ranging
  • 2- or 4-wire Conductivity Probe Compatible
  • External Temperature Compensation
  • Standalone Operation and Control
CN0190 Circuits from the Lab®

堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 12種類の電源レールと出力電流
  • 過大電圧、過大電流の検出と保護
CN0183 Circuits from the Lab®

+12 V から生成した±5 V で駆動する 高精度 16 ビット、バイポーラ出力電圧源  ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • Precision 16-bit voltage source
  • 8 Channels Self contained
  • +12V to +/- 5V supply
Simplified Circuit Diagram
CN0535 Circuits from the Lab®

柔軟なデータ・アクイジション・システムを実現するための 高性能エイリアス・フリー測定プラットフォーム ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • エイリアス・フリー測定システム
  • AC性能とDC性能を最適化
  • 広いアナログ入力電圧範囲(+/-12V)
  • FMC互換のフォーム・ファクタ

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2021-11-04 04:42
    CN0535 Mbed Example Program Setup
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-11-16 06:43
    CN0535 Unboxing and Getting Started Video
CN0359
Fully Automatic High Performance Conductivity Measurement System
CN0190
堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0183
+12 V から生成した±5 V で駆動する 高精度 16 ビット、バイポーラ出力電圧源  ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0535
柔軟なデータ・アクイジション・システムを実現するための 高性能エイリアス・フリー測定プラットフォーム ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品