ADA4891-4

製造中

オペアンプ、クワッド、高速、レールtoレール、低価格

製品モデル
7
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.34
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 高速、高速セトリング時間:
    -3dB帯域幅:220MHz (G = +1)
    スルーレート:170V/µs
    0.1%へのセトリング時間:28 ns
  • ビデオ仕様(G=+2、RL=150Ω)
    0.1dBゲイン平坦特性:25MHz
    微分ゲイン誤差:0.05%
    微分位相誤差:0.25°
  • 単電源動作
    広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
    出力振幅は両レールの50 mV以内まで
  • 低歪み:SFDR:79dBc@1MHz
  • 出力電流直線性:-40dBc@125mA
  • 低消費:アンプあたり4.4mA
ADA4891-4
オペアンプ、クワッド、高速、レールtoレール、低価格
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADA4891
  • ADA4891-1
  • ADA4891-2
  • ADA4891-3
  • ADA4891-4

SPICEモデル 1

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-ADA4891-4

ADA4891-4 Evaluation Board

製品詳細

These evaluation boards are designed to help users evaluate the ADA4891-4. The evaluation board is a BARE BOARD. There are no components or amplifiers soldered to the board. These parts must be obtained separately from the table below or on the product page. Free samples may also be requested. The unpopulated board enables users to quickly customize and prototype a variety of op amp circuits, which minimizes risk and reduces time to market.


The User Guide contains all the required documentation to build the board, including schematics, assembly drawing, and Bill of Materials

EVAL-ADA4891-4
ADA4891-4 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0187 Circuits from the Lab®

高速、低消費電力、3.3 V 単電源の条件に最適なクレスト・ファクタ、ピーク、RMS RF 電力の測定回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • クレスト・ファクタ、ピーク、RMS RF 電力の測定
  • 広い任意の周波数 : 450MHz ~ 6GHz
  • 低電力RFモニタを最適化
CN0187
高速、低消費電力、3.3 V 単電源の条件に最適なクレスト・ファクタ、ピーク、RMS RF 電力の測定回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

ADA4891-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める