LTC7051

新規設計に推奨

5mm × 8mm LQFNで実現するSilentMOSスマート電力段

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 140Aピーク出力電流
  • SilentMOSスマート電力段
    • 低EMI/EMC Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2アーキテクチャの活用
    • 超低SW電圧オーバーシュート
    • 最大2MHzの周波数
  • 最大14VのVIN
  • 1MHz、1.8VOUTで最大94%の効率性
  • 内蔵昇圧ダイオード、コンデンサ、およびパワー・スイッチ
  • 高精度スイッチ電流モニタリング
  • パワーMOSFETの過電流保護
  • 入力過電圧およびバイアス低電圧保護
  • 過熱フラグによる3.3V/5V互換3ステートPWM入力温度監視
  • 5mm × 8mm LQFNパッケージ
LTC7051
5mm × 8mm LQFNで実現するSilentMOSスマート電力段
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC7051
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC3170A

パワー・システム・マネージメント機能を備えた4相降圧電源

製品詳細

デモ回路DC3170A‐A/‐Bでは、大電流、高効率4相降圧コンバータにLTC7883およびLTC7051が使用されています。LTC7883自体は、PSMインターフェイスを備えた4チャンネル、4相、電圧モード降圧コントローラです。LTC7051は、高速ドライバと低RDS(ON) MOSFETを統合するSilentMOS™スマート電力段です。DC3170A‐A/‐Bは、以下の2種類のアッセンブリとして提供されます。

DC3170A‐A:LTC7883 + LTC7051デモ・ボード(4出力)

  • VOA0 = 0.75V/50A
  • VOA1 = 0.9V/50A
  • VOB0 = 1.0V/50A
  • VOB1 = 1.2V/50A

DC3170A‐B:LTC7883 + LTC7051デモ・ボード(シングル出力)

  • VOUT = 1.0V/200A、4相

DC3170A‐A/‐Bは、入力電圧範囲7V~14V、スイッチング周波数500kHzで動作します。各LTC7051はLTC7883の3ステートPWM出力によって駆動され、LTC7051の電流検出および温度出力はLTC7883によって監視されます。DC3170A‐A/‐Bを動作させるうえで外部シリアル・バス通信は必要ありません。LTC7883の不揮発性メモリに事前にプログラムされた設定が使用されます。

LTC7883の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、LTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、LTC7883を動作中に再設定したり、設定を不揮発性メモリに保存したり、電圧、電流、温度、故障ステータスなどの遠隔測定を表示したりできます。LTpowerPlayの詳細と使用手順については、このマニュアルのLTpowerPlayソフトウェアGUIセクションを参照してください。LTC7883とLTC7051のデータシートには、このICの動作および用途に関する詳細が記載されています。このデモ・マニュアルと併せて参照してください。

eval board
DC2888A-A/
DC2888A-B

Evaluating the LTC3888/LTC3888-1, 8-Phase, Single Output Synchronous Buck Converter with Power System Management

機能と利点

  • Input voltage range: 7 V to 14 V
  • Output voltage VOUT Max output current: 400 A
  • Number of phases: 8
  • Current sense
  • Temperature monitor
  • PM bus compliant with digital power system management

製品詳細

Demonstration circuit DC2888A-A/DC2888A-B is an 8-phase single- output, high efficiency, high density, synchronous buck converter with 7 V to 14 V input range. The output can supply up to 400 A maximum load current. The demo board showcases one LTC3888/LTC3888-1 working with eight LTC7051. The LTC3888/ LTC3888-1 is a PMBus-compliant dual loop 8-phase step-down DC/DC controller with digital power system management. LTC7051 is an integrated smart power stage with current sense and temperature monitor. Refer to the LTC3888/LTC3888-1 and LTC7051 data sheets for detailed information.

DC2888A-A/DC2888A-B powers up to default settings and produces power based on configuration resistors without the need for any serial bus communication. This allows easy evaluation of the DC/DC converter. To fully explore the extensive power system management features of the part, download the GUI software LTpowerPlay ™ on your PC and use Analog Devices' I2C/SMBus/PMBus dongle DC1613A to connect to the board. LTpowerPlay allows to reconfigure the part on the fly and store the configuration in electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), and view the telemetry of voltage, current, temperature, and fault status.

eval board
DC3034A-A

LTC3884-1(パワー・システム・マネージメント搭載2相シングル出力同期整流式降圧コンバータ)の性能評価

機能と利点

  • 入力電圧範囲:7V~14V
  • 出力電圧(VOUT):1V~1.8V、1.0V(デフォルト)
  • 最大出力電流:100A
  • 位相数:2
  • 電流検出
  • 温度モニタ内蔵
  • PMBus準拠のデジタル・パワー・システム・マネージメント機能

製品詳細

デモ回路DC3034A-Aは、2相シングル出力、入力範囲7V~14V、高効率、高密度の同期整流式降圧コンバータです。出力は、最大100Aの負荷電流を1Vの出力で供給できます。このデモ・ボードは、LTC3884-1コントローラをLTC7051 スマート電力段と組み合わせて採用し、2相降圧コンバータ・ソリューションを実現しています。LTC3884-1は、デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力多相降圧コントローラです。LTC7051はモノリシック・スマート電力段であり、低抵抗のハーフブリッジ・パワー・スイッチを備えた高速ドライバと包括的なモニタリングおよび保護回路を、電気的および熱的に最適化されたパッケージにすべて内蔵しています。詳細については、LTC3884-1およびLTC7051のデータシートを参照してください。

DC3034A-Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて(またはDC3034A-Aの不揮発性メモリ上の設定を使用して)電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。DC3034A-Aの幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay™をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBus DC1613Aドングルを使用してボードに接続します。LTpowerPlayは、デバイスが接続されると再設定を行い、その設定を電気的消去可能プログラマブル読出し専用メモリ(EEPROM)に保存します。また、電圧、電流、温度、フォルト・ステータスの遠隔測定も表示できます。

DC3170A
パワー・システム・マネージメント機能を備えた4相降圧電源
DC2888A-A/
DC2888A-B
Evaluating the LTC3888/LTC3888-1, 8-Phase, Single Output Synchronous Buck Converter with Power System Management
DC3034A-A
LTC3884-1(パワー・システム・マネージメント搭載2相シングル出力同期整流式降圧コンバータ)の性能評価

リファレンス・デザイン

Versal HBM Diagram
Versal HBM Non-Hardware Verified Design Circuits from the Lab®

機能と利点

  • The Versal HBM series features heterogeneous integration of fast memory, secure connectivity, and adaptive compute to eliminate processing and memory bottlenecks for memory-bound, compute-intensive workloads such as machine learning, database acceleration, next-generation firewalls, and advanced network testers. Analog Devices has worked closely AMD to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. For a complete list  power designs and use cases, please contact your local local FAE.
  • ADI has also completed a complete power evaluation report for Mid-High Voltage rails. For a complete report please submit your interest here.

Key power regulators are used for this device as follows:

  • LTC3888-1
  • LTC7051
  • LTC3633A
  • LTC7200S
  • LTC7151S
  • LT8652
  • ADP125
  • LTC3617 (Optional)
  • LTC3618 (Optional)
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile) Power Tree
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile) Circuits from the Lab®

Altera FPGA

機能と利点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Intel Agilex 7 FPGA F-series Transceiver-SoC Development Kit (P-Tile & E-Tile)
Intel Agilex 7 FPGA F-series Transceiver-SoC Development Kit (P-Tile & E-Tile) Circuits from the Lab®

Altera FPGA

機能と利点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (2x F-Tile)
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (2x F-Tile) Circuits from the Lab®

Altera FPGA

機能と利点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (Alternative Monolithic) Power Tree
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (Alternative Monolithic) Circuits from the Lab®

Altera FPGA

機能と利点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Versal HBM Non-Hardware Verified Design
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (P-Tile and E-Tile)
Altera FPGA
Intel Agilex 7 FPGA F-series Transceiver-SoC Development Kit (P-Tile & E-Tile)
Altera FPGA
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (2x F-Tile)
Altera FPGA
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (Alternative Monolithic)
Altera FPGA

最新のディスカッション

最近表示した製品