超低ノイズ・レギュレータ
searchIcon
banner background image

超低ノイズ・レギュレータ

アナログ・デバイセズは、制約のある環境でのノイズに敏感なRF回路やオーディオ回路など、ノイズ要件が厳しいアプリケーション向けに設計された超低ノイズのリニア・レギュレータとスイッチング・レギュレータの特殊なファミリを提供しています。この製品ファミリは、高速な過渡応答と高い電源電圧変動除去比(PSRR)を実現するユニティ・ゲイン電流リファレンス・アーキテクチャを特長としています。Silent Switcher 3レギュレータは、降圧トポロジで利用可能で、卓越した低ノイズ性能を維持しながら負電圧レールに電力を供給する、反転降圧ブースト(IBB)モードで構成することもできます。超低ノイズLDO(低ドロップアウト・リニア・レギュレータ)は、極めて低いドロップアウト、高速な過渡応答、優れたライン・レギュレーションと負荷レギュレーションを提供します。スイッチングとLDOの出力電圧は、SETピンにDACを印加することで動的に調整できます。これらの超低ノイズのリニア・レギュレータおよびスイッチング・レギュレータの10Hz~100kHzで測定された積分実効ノイズは、通常、数十マイクロボルト以下の範囲です。
アナログ・デバイセズは、制約のある環境でのノイズに敏感なRF回路やオーディオ回路など、ノイズ要件が厳しいアプリケーション向けに設計された超低ノイズのリニア・レギュレータとスイッチング・レギュレータの特殊なファミリを提供しています。この製品ファミリは、高速な過渡応答と高い電源電圧変動除去比(PSRR)を実現するユニティ・ゲイン電流リファレンス・アーキテクチャを特長としています。Silent Switcher 3レギュレータは、降圧トポロジで利用可能で、卓越した低ノイズ性能を維持しながら負電圧レールに電力を供給する、反転降圧ブースト(IBB)モードで構成することもできます。超低ノイズLDO(低ドロップアウト・リニア・レギュレータ)は、極めて低いドロップアウト、高速な過渡応答、優れたライン・レギュレーションと負荷レギュレーションを提供します。スイッチングとLDOの出力電圧は、SETピンにDACを印加することで動的に調整できます。これらの超低ノイズのリニア・レギュレータおよびスイッチング・レギュレータの10Hz~100kHzで測定された積分実効ノイズは、通常、数十マイクロボルト以下の範囲です。

Silent Switcher®:高効率、低EMI

アナログ・デバイセズのSilent Switcher(サイレント・スイッチャ)製品は、高いスイッチング周波数で高効率を提供すると共に超低EMI放射を維持し、さらにSilent Switcherファミリの最新製品では比類のない使いやすさも追加されています。LT8650Sはコンパクトなデュアル出力4A同期整流式降圧ソリューションを提供し、2MHzで最大95%の効率を実現すると共にCISPR 25 Class 5のピークEMI制限を容易に満たすことができます。製品ラインおよび完全な仕様については、Silent Switcherのページをご覧ください。
campaign-image
campaign-image

Silent Switcher®:高効率、低EMI

アナログ・デバイセズのSilent Switcher(サイレント・スイッチャ)製品は、高いスイッチング周波数で高効率を提供すると共に超低EMI放射を維持し、さらにSilent Switcherファミリの最新製品では比類のない使いやすさも追加されています。LT8650Sはコンパクトなデュアル出力4A同期整流式降圧ソリューションを提供し、2MHzで最大95%の効率を実現すると共にCISPR 25 Class 5のピークEMI制限を容易に満たすことができます。製品ラインおよび完全な仕様については、Silent Switcherのページをご覧ください。