LTM4643
新規設計に推奨構成可能な3A出力アレイを備えた超薄型クワッドμModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$23.42
製品の詳細
- 3A/出力のクワッド出力降圧μModule®レギュレータ
- 広い入力電圧範囲:4V~20V
- 外部バイアス使用時は2.375V ~20V
- 出力電圧範囲:0.6V ~3.3V
- 各チャネルのDC出力電流: 3A
- 全出力電圧レギュレーション: ±1.5%
- 電流モード制御、高速トランジェント応答
- 大出力電流用に並列接続可能
- 出力電圧トラッキング
- 内部温度検出ダイオード出力
- 外部の周波数に同期
- 過電圧保護、過電流保護、および過熱保護
- 9mm×15mm×1.82mm LGAパッケージ
LTM4643は、3A/出力のクワッドDC/DC降圧μModule(パワーモジュール)レギュレータです。出力を並列接続して1つのアレイにすると、最大12Aに対応できます。スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタ、および支持部品がパッケージに搭載されています。LTM4643は、4V~20Vまたは2.375V ~20V(外部バイアス電源使用時)の入力電圧範囲で動作し、0.6V ~3.3Vの出力電圧範囲をサポートしており、出力電圧をそれぞれ1本の外付け抵抗で設定されます。高効率設計により、チャネルごとに3Aの連続出力電流を供給します。必要なのは入力と出力のバルク・コンデンサだけです。
フォルト保護機能には、過電圧保護、過電流保護、過熱保護が含まれます。LTM4643は、RoHSに準拠した端子仕上げの9mm ×15mm×1.82mm LGAパッケージで供給されます。
アプリケーション
- FPGA、GPU、ASICの各アプリケーション
- PCIeおよびPCB裏面実装
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 2
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 2
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4643EV#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 1.82mm) | ||
LTM4643EY#PBF | 77-Lead BGA (15mm x 9mm x 2.42mm) | ||
LTM4643IV#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 1.82mm) | ||
LTM4643IY | 77-Lead BGA (15mm x 9mm x 2.42mm) | ||
LTM4643IY#PBF | 77-Lead BGA (15mm x 9mm x 2.42mm) | ||
LTM4643MPV#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 1.82mm) | ||
LTM4643MPY | 77-Lead BGA (15mm x 9mm x 2.42mm) | ||
LTM4643MPY#PBF | 77-Lead BGA (15mm x 9mm x 2.42mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4643EV#PBF | 製造中 | |
LTM4643EY#PBF | 製造中 | |
LTM4643IV#PBF | 製造中 | |
LTM4643IY | 製造中 | |
LTM4643IY#PBF | 製造中 | |
LTM4643MPV#PBF | 製造中 | |
LTM4643MPY | 製造中 | |
LTM4643MPY#PBF | 製造中 | |
3 10, 2021 - 21_0062 LTM4643 Notification of Qualification of New Mold Compound |
||
LTM4643EV#PBF | 製造中 | |
LTM4643EY#PBF | 製造中 | |
LTM4643IV#PBF | 製造中 | |
LTM4643IY | 製造中 | |
LTM4643IY#PBF | 製造中 | |
LTM4643MPV#PBF | 製造中 | |
LTM4643MPY | 製造中 | |
LTM4643MPY#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4643EV#PBF | 製造中 | |
LTM4643EY#PBF | 製造中 | |
LTM4643IV#PBF | 製造中 | |
LTM4643IY | 製造中 | |
LTM4643IY#PBF | 製造中 | |
LTM4643MPV#PBF | 製造中 | |
LTM4643MPY | 製造中 | |
LTM4643MPY#PBF | 製造中 | |
2 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4643EV#PBF | 製造中 | |
LTM4643EY#PBF | 製造中 | |
LTM4643IV#PBF | 製造中 | |
LTM4643IY | 製造中 | |
LTM4643IY#PBF | 製造中 | |
LTM4643MPV#PBF | 製造中 | |
LTM4643MPY | 製造中 | |
LTM4643MPY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTM4643 - ?Module Regulators
- LTM4643 Demo Circuit - Quad 3A Buck µModule Regulator (4-20V to 3.3V @ 3A, 2.5V @ 3A, 1.5V @ 3A & 1.2V @ 3A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4643
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。