ADCMP670

製造中

コンパレータ、400mV電圧リファレンス内蔵、デュアル、低消費電力

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.72
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • スレッショールド:400mV±1.5%
  • 電源電圧範囲:1.7~5.5V
  • 低い静止電流:6.5μA(typ)
  • グラウンドを含む入力電圧範囲
  • 内部ヒステリシス:8.9mV(typ)
  • 低い入力バイアス電流:±10nA(max)imum
  • オープン・ドレイン出力
  • ワイヤードAND接続に対応
  • 入力極性:1つの反転と1つの非反転nverting
  • 薄型(1mm)のTSOTパッケージ
  • LT6700-1の置換品
ADCMP670
コンパレータ、400mV電圧リファレンス内蔵、デュアル、低消費電力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

リファレンス・デザイン

Ultrasonic Distance Sensor
CN0343 Circuits from the Lab®

超音波距離測定回路※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 完全自立型の距離センサー
  • 測定範囲は50cm~10m
  • 分解能は約2cm
  • 最小限PCB使用量
CN0190 Circuits from the Lab®

堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 12種類の電源レールと出力電流
  • 過大電圧、過大電流の検出と保護
CN0343
超音波距離測定回路※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0190
堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品