ADP2108
製造中ステップダウンDC-DCコンバータ、600mA、小型、3MHz
- 製品モデル
- 15
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.80
製品の詳細
- 最大効率: 95%
- 3 MHz 固定周波数動作
- 標準時静止電流: 18 µA
- 最大負荷電流: 600 mA
- 入力電圧範囲: 2.3 V to 5.5 V
- 小型マルチレーヤ・インダクタとコンデンサの使用
- 高速負荷応答とライン・トランジエントのための電流モード・アーキテクチャ
- 100% デューティサイクル、ロードロップアウト・モード
- 内部同期式整流器
- 内部補正回路
- 内部ソフトスタート機能
ADP2108は高効率、低静止電流のステップダウンDC-DCコンバータで、異なる2種類のパッケージで提供されます。完全な回路を構成するために、わずか3つの外付け部品のみを必要とします。この製品は、アナログデバイス社独自の高速電流モードと一定の周波数を持ったPWM制御方式を用いており、優れた安定性と過渡応答を実現しています。ポータブルアプリケーションにおいて最長のバッテリ寿命を確保するために、 ADP2108は、軽負荷時の条件下では、スイッチング周波数を低減するパワーセーブ・モードを備えてています。
ADP1208は2.3V~5.5Vの入力電圧で動作します。これによって単一のリチウムまたはリチウム・ポリマーセル、アルカリまたはNiMHのマルチセル、PCMCIA、USBあるいはその他の標準電源などで使用可能となっています。600mAの最大負荷電流は入力電圧範囲全体に渡って達成可能です。
ADP2108は、3.3 V、3.0 V、2.5 V、2.3 V、1.8 V、1.5 V、1.3 V、1.2 V、1.1 Vと1.0Vの固定出力が用意されています。全てのバージョンには、内部パワースイッチと外付け部品数の最小化と高効率のための同期式整流器が含まれています。ADP1208は内部ソフトスタートを備えており、内部的に補正されています。ロジックで制御されるシャットダウン中は、入力が出力から切り離され、入力源からは0.1A以下しか流れないようになっています。その他キーとなる特長として、バッテリーのディープ放電を避けるためのアンダー電圧ロックアウト機能、スタートアップ時の入力電流オーバーシュートを避けるためのソフトスタート機能があります。ADP1208は5ボールのWLCSPパッケージと5ピンのTSOPパッケージで提供しています。ADP2109はADP2108と同じ機能および動作を提供しますが、追加機能としてWLCSPパッケージでは放電用スイッチ機能が用意されています。
アプリケーション
- PDA 、パームトップ・コンピュータ
- 無線ハンドセット
- デジタル・オーディオ、携帯メディア・プレーヤ
- デジタル・カメラ、GPSナビゲーション・ユニット
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 2
評価用設計ファイル 2
よく聞かれる質問 1
電源リファレンス・デザイン 2
リファレンス設計 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP2108ACBZ-1.0-R7 | 5-Ball WLCSP (1.02mm x 1.45mm) | ||
ADP2108ACBZ-1.2-R7 | 5-Ball WLCSP (1.02mm x 1.45mm) | ||
ADP2108ACBZ-1.5-R7 | 5-Ball WLCSP (1.02mm x 1.45mm) | ||
ADP2108ACBZ-1.8-R7 | 5-Ball WLCSP (1.02mm x 1.45mm) | ||
ADP2108ACBZ-2.5-R7 | 5-Ball WLCSP (1.02mm x 1.45mm) | ||
ADP2108ACBZ-3.0-R7 | 5-Ball WLCSP (1.02mm x 1.45mm) | ||
ADP2108ACBZ-3.3-R7 | 5-Ball WLCSP (1.02mm x 1.45mm) | ||
ADP2108AUJZ-1.0-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP2108AUJZ-1.2-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP2108AUJZ-1.3-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP2108AUJZ-1.5-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP2108AUJZ-1.8-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP2108AUJZ-2.5-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP2108AUJZ-3.0-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP2108AUJZ-3.3-R7 | 5-Lead TSOT |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP2108ACBZ-1.0-R7 | 製造中 | |
ADP2108ACBZ-1.2-R7 | 製造中 | |
ADP2108ACBZ-1.5-R7 | 製造中 | |
ADP2108ACBZ-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP2108ACBZ-2.5-R7 | 製造中 | |
ADP2108ACBZ-3.0-R7 | 製造中 | |
ADP2108ACBZ-3.3-R7 | 製造中 | |
1 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
ADP2108AUJZ-1.0-R7 | 製造中 | |
ADP2108AUJZ-1.2-R7 | 製造中 | |
ADP2108AUJZ-1.3-R7 | 製造中 | |
ADP2108AUJZ-1.5-R7 | 製造中 | |
ADP2108AUJZ-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP2108AUJZ-2.5-R7 | 製造中 | |
ADP2108AUJZ-3.0-R7 | 製造中 | |
ADP2108AUJZ-3.3-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP2108-1.0
- ADP2108-1.1
- ADP2108-1.2
- ADP2108-1.3
- ADP2108-1.5
- ADP2108-1.8
- ADP2108-1.82
- ADP2108-2.3
- ADP2108-2.5
- ADP2108-3.0
- ADP2108-3.3
ADP21xx Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。