ADL5502
ADL5502
新規設計に推奨クレスト・ファクタ検出器、450~6000MHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.66
Viewing:
製品の詳細
- 真のRMS検出器
- エンベロープピーク・ホールド出力
- 優れた温度安定性
- 温度対検出精度:±0.25dB rms
- 温度対エンベロープ検出精度:±0.25dB、入力範囲の上限25dBにわたって
- クレスト・ファクタを含めて、35dBを超える入力パワー・ダイナミック・レンジ
- RF帯域幅:450MHz~6GHz
- エンベロープ帯域幅:10MHz
- 入力インピーダンス:500Ω
- 単電源動作:2.5~3.3V
- 低消費電力:3V電源時で3mA
- RoHS準拠
ADL5502は、変調された信号のクレスト・ファクタを高精度に決定した上でエンベロープ検出を行う真のRMSパワー検出器です。このデバイスは、450MHz~6GHzの周波数範囲と10MHzを超えるエンベロープ帯域幅の高周波数受信および送信のシグナル・チェーンで利用できます。この検出器の動作に必要とされるのは2.5~3.3Vの単電源のみであり、その消費電流は3mAよりも低く抑えられます。入力は内部でAC結合され、入力インピーダンスの公称値は500Ωです。
RMS出力は直線的な応答のDC電圧であり、変換ゲインは900MHz時で1.8V/V rmsです。変換ゲインが1.2V/Vのピーク・エンベロープ出力は、1msに渡ってわずか1%未満のドループ電圧特性を備えたピーク・ホールド回路でトグルされます。
ADL5502は、複雑な波形のrms値とピーク平均値を高精度に決定する方法として、使いやすいデバイスです。単純な波形でも複雑な波形でもクレスト・ファクタ計測に利用できますが、CDMA2000、W-CDMA、QPSK/QAMベースのOFDM波形などのような、クレスト・ファクタの高い(ピーク対rms比の高い)信号の計測用として特に役立ちます。ピーク・ホールド機能により、サンプリング・レートが低いADCを使用して、エンベロープ内の短いピークを取り込むことができます。
このクレスト・ファクタ検出器は-40℃~+85℃の温度範囲で動作し、8ボール、1.5mm×1.5mmのWLCSP(ウェハーレベル・チップ・スケール・パッケージ)で提供されます。このデバイスは、高fTのシリコンBiCMOSプロセスで製造されています。
アプリケーション
- W-CDMA、CDMA2000、QPSK/QAMベースのOFDM波形、およびその他の複雑な変調
- 波形のパワーおよびエンベロープ計測
- RFトランスミッタまたはレシーバのパワーおよびエンベロープ計測
ドキュメント
データシート 1
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL5502ACBZ-P7 | 8-Ball WLCSP (1.5mm x 1.5mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 11, 2009 - 09_0191 Test transfer for ADL5502 from StatsChipPac Singapore (SCS) to ASE Kaohsiung Taiwan |
||
ADL5502ACBZ-P7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く