AD5116

製造中

デジタル・ポテンションメータ、シングル・チャンネル、64ポジション、プッシュボタン操作、不揮発性メモリ、抵抗誤差8%

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.78
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 公称抵抗許容誤差:最大±8%
  • ワイパー電流:±6mA
  • 可変抵抗器モードの温度係数:35ppm/℃
  • 低消費電力:
    2.5μA(max)@2.7Vおよび125℃
  • 広帯域幅:4MHz(5kΩオプション)
  • パワー・オンEEPROMリフレッシュ時間:50μs以下
  • データ保存期間:50年@125℃
  • 百万回の書き込み動作が可能
  • 単電源動作:2.3V~5.5V
  • 順応デバウンサー(スイッチ接点のデバウンスの影響を受けない機能)を内蔵
  • 広い動作温度範囲:
    -40℃~+125℃
  • 薄型2mm×2mm×0.55mm、8ピンLFCSPパッケージ

AD5116
デジタル・ポテンションメータ、シングル・チャンネル、64ポジション、プッシュボタン操作、不揮発性メモリ、抵抗誤差8%
AD5116 Functional Block Diagram AD5116 Pin Configuration
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
IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD5116SDZ

AD5116 Evaluation Board

機能と利点

  • Full-featured evaluation board for the AD5116
  • Several test circuits
  • Various ac/dc input signals

製品詳細

The AD5116 supports single-supply 2.3 V to 5.5 V operation, making the device suited for battery-powered applications and many other applications, offering guaranteed low resistor tolerance errors of ±8% and high bandwidth while allowing up to ±6 mA current density in the A, B, and W pins.

A simple push-button interface allows manual switching and can save the last wiper position automatically into the EEPROM, making it suits to applications that require a power-up in the last wiper position.

Complete specifications for the AD5116 can be found in the AD5116 datasheet.

EVAL-AD5116SDZ
AD5116 Evaluation Board
EVAL-AD5116SDZ

リファレンス・デザイン

CN0405
プッシュボタン制御の高電圧出力 DAC
High Voltage DAC Circuit
EVAL-CN0405-EB1Z Board Photo
CN0226
Portable Audio Amplifier with Volume Control
Audio Volume Control
Photo of EVAL-CN0226-EB1Z

最新のディスカッション

最近表示した製品