AD8646

製造中

オペアンプ、デュアル、24MHz、レールtoレール入出力

製品モデル
9
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.77
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • オフセット電圧:2.5mV(max)
  • 単電源動作:2.7~5.5V
  • 低ノイズ:8nV/√Hz
  • 広帯域幅:24MHz
  • スルーレート:11V/µs
  • 短絡回路出力電流:120mA
  • 車載アプリケーション用の信頼性テスト済み
  • 位相反転なし
  • 低入力バイアス電流:1pA
  • 低電源電流:アンプ当たり2mA(max)
  • ユニティ・ゲインで安定
AD8646
オペアンプ、デュアル、24MHz、レールtoレール入出力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

SPICEモデル 1

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

Signal Chain Designer – BETA版

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2評価用ボード

製品詳細

汎用高精度オペアンプ評価用ボードは、目的のアプリケーションに合わせて様々な回路構成に対応するように設計および最適化されています。これらのボードはすべてRoHsに準拠しています。ピン数とパッケージに基づいて注文するボードを確認するには、以下を参照してください。

  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(デュアル8ピンLFCSP)CP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(デュアル8ピンMSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(デュアル8ピンSOIC)R-8

eval board
FMCMOTCON2

OBSOLETE: AD-FMCMOTCON2-EBZ Evaluation Board

機能と利点

This evaluation board is obsolete and no longer recommended.


The FMCMOTCON2 evaluation kit enables users to:

  • Model and implement motor control algorithms rapidly for high performance servo systems, incorporating system modelling and design concepts using Mathworks model based design
  • Reduce time needed to move a motor control system from concept to production, by providing a prototyping system to verify the hardware and control algorithms before moving to production stage.

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended.


The AD-FMCMOTCON2-EBZ is a complete high performance servo system on an FPGA Mezzanine Card (FMC) board, the purpose of which is to provide a complete motor drive system demonstrating efficient and high dynamic control of three phase PMSM and induction motors up to 48V and 20A.

Two motors can be driven at the same time, each motor having its separate power supply. The system incorporates high quality power sources; reliable power, control, and feedback signals isolation; accurate measurement of motor current & voltage signals; high speed interfaces for control signals to allow fast controller response; industrial Ethernet high speed interfaces; single ended Hall, differential Hall, encoder and resolver interfaces; digital position sensors interface; flexible control with a FPGA/SoC interface.

The kit consists of two boards: a controller board and a drive board. An optional AD-DYNO2-EBZ dynamometer can also be purchased through Avnet and is intended to be an extension of the drive system.

Controller Board

  • Digital board for interfacing with the low and high voltage drive boards
  • Compatible with all Xilinx FPGA platforms with FMC LPC or HPC connectors
  • FMC signals voltage adaptation interface for seamless operation on all FMC voltage levels
  • Fully isolated digital control and feedback signals
  • Isolated Xilinx XADC interface
  • 2 x Gbit Ethernet PHYs for high speed industrial communication, with 3rd party EtherCAT support
  • Single ended Hall, Differential Hall, Encoder, Resolver interfaces
  • Digital sensors interfaces
    • EnDat
    • BISS Interface

Drive Board

  • Drives motors up to 48V @ 20A
  • Drives 2 motors simultaneously
  • High frequency drive stage implemented with ADI isolated gate drivers
  • Supported motor types
    BLDC
    PMSM
    Brushed DC
    Stepper (bipolar / unipolar)
  • Integrated over current protection
  • Reverse voltage protection
  • Current and Voltage measurement using isolated ADCs
  • BEMF zero cross detection for sensorless control of PMSM or BLDC motors
  • Separate voltage supplies for the 2 motors so that the motors don't influence each other

Dynamometer System with Embedded Control

  • Two BLDC motors connected by a rigid couple in a dyno setup, which can be used to test real-time motor control performance.
  • One BLDC motor acts as an electronically adjustable load and is driven by the embedded control system. This motor can be directly connected to the FMC motor drive to get complex / active loads. The load can be driven also by the AD-FMCMOTCON2-EBZ to implement dynamic load profiles.
  • The other BLDC motor is driven by the FMC motor drive.
  • Measurement and display of load motor current
  • Measurement and display of load motor speed
  • External control using Analog Discovery and MathWorks Instrumentation Control Toolbox

Software:

Example reference designs showing how to use the platform with Xilinx® FPGAs or SoCs and high performance control algorithms from Mathworks® are provided together with the hardware. Information on the FMC board, and how to use it, the design package that surrounds it, and the software which can make it work, can be found by clicking the software link.

EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2評価用ボード
FMCMOTCON2
OBSOLETE: AD-FMCMOTCON2-EBZ Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0185 Circuits from the Lab®

絶縁型Σ-Δ 変調器、絶縁型DC/DC コンバータとアクティブ・フィルタを使用した、画期的なアナログto アナログ・アイソレータ  ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

CN0185
絶縁型Σ-Δ 変調器、絶縁型DC/DC コンバータとアクティブ・フィルタを使用した、画期的なアナログto アナログ・アイソレータ  ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品