ディスプレイ制御および電源
searchIcon
banner background image

ディスプレイ制御および電源

アナログ・デバイセズは、CCFL、CCDバイアス、LCDの各アプリケーションにおける電圧生成専用の広範な高性能スイッチング・レギュレータを製造しています。高スイッチング周波数の小型高集積スイッチング・レギュレータにより、非常に小さな回路実装が可能となり、ハンドヘルド・デバイスのバッテリ駆動時間を最大限に延ばすことができます。
アナログ・デバイセズは、CCFL、CCDバイアス、LCDの各アプリケーションにおける電圧生成専用の広範な高性能スイッチング・レギュレータを製造しています。高スイッチング周波数の小型高集積スイッチング・レギュレータにより、非常に小さな回路実装が可能となり、ハンドヘルド・デバイスのバッテリ駆動時間を最大限に延ばすことができます。

サブカテゴリ

archive icon
冷陰極蛍光管(CCFL)は、不活性ガスを充填した密封ガラス管です。管の両端に高電圧をかけると、ガスがイオン化して紫外線(UV)光を生成します。さらに、UV光が蛍光体の内部コーティングを励起し、可視光を生成します。CCFLには、純白光、低コスト、高効率など多数の好ましい特長があります。
Arrow image
冷陰極蛍光管(CCFL)は、不活性ガスを充填した密封ガラス管です。管の両端に高電圧をかけると、ガスがイオン化して紫外線(UV)光を生成します。さらに、UV光が蛍光体の内部コーティングを励起し、可視光を生成します。CCFLには、純白光、低コスト、高効率など多数の好ましい特長があります。