キセノン・フラッシュ充電器
キセノン・フラッシュ充電器
ポートフォリオを拡大しているアナログ・デバイセズのフラッシュ充電器は、キセノン・フラッシュランプをトリガするための効率的で低プロファイルのソリューションを提供します。これらのモノリシック・スイッチング・レギュレータ充電器は、225 mA 〜 2 A の定格電流と、1.8 V という低い入力電圧で動作し、MSOP または ThinSOT パッケージにパッケージングされ、必要なトランスは非常に小型で済みます。つまり、220 μF のコンデンサをわずか 3.7 秒で 5 V から 320 V に充電します。
ポートフォリオを拡大しているアナログ・デバイセズのフラッシュ充電器は、キセノン・フラッシュランプをトリガするための効率的で低プロファイルのソリューションを提供します。これらのモノリシック・スイッチング・レギュレータ充電器は、225 mA 〜 2 A の定格電流と、1.8 V という低い入力電圧で動作し、MSOP または ThinSOT パッケージにパッケージングされ、必要なトランスは非常に小型で済みます。つまり、220 μF のコンデンサをわずか 3.7 秒で 5 V から 320 V に充電します。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}