Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADP7182

新規設計に推奨

リニア・レギュレータ、-28 V / − 200 mA、低ノイズ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 低ノイズ: 18μV rms
  • 電源電圧除去比(PSRR): 66dB @ 10kHz @ VOUT = −3V
  • 正側または負側ロジックが可能
  • 2.2μFのセラミック出力コンデンサで安定に動作
  • 入力電圧範囲: −2.7V ~ −28V
  • 最大出力電流: −200mA
  • 低いドロップアウト電圧: −185mV @ −200mA負荷
  • 初期精度: ±1%
  • ライン、負荷、温度についての精度: +2%(max) / −3%(min)
  • 低静止電流: IGND = −650 μA @ −200 mA負荷
  • 低シャットダウン電流: −2 μA
  • 調整可能な出力: −1.22 V ~ −VIN + VDO
  • 電流制限保護と熱過負荷保護
  • 6ピンと8ピンのLFCSPと5ピンTSOT

ADP7182は、CMOS、ロー・ドロップアウト(LDO)のリニア・レギュレータで、入力電圧は-2.7V~-28Vで動作し、出力電流は最大-200mAまで供給することができます。この高い入力電圧が可能なLDOは、-27V~-1.2Vのレールで動作する高性能アナログ回路やミックスド・シグナル回路にとって理想的な安定化電源といえます。斬新で独自のアーキテクチャを使用することで、高い電源電圧除去性能、低ノイズを実現し、小型の2.2μFのセラミック出力コンデンサとともに、優れたラインおよび負荷トランジエント応答を達成します。 

ADP7182は、固定出力電圧と調整可能バージョンで供給されており、出力電圧は、外付けのフィードバック・デバイダを介して、-1.22V~(-VIN+VDO)Vの範囲が可能です。 

次の固定出力電圧が常備品になっています:−5 V(3 mm × 3 mm LFCSP)、−1.8 V、−2.5 V、−3 V、−5 V (TSOT)、−1.2 V、−1.5 V、−2.5 V、−5 V(2.00 mm × 2.00 mm LFCSP)。他の電圧は特注にて入手可能です。 

ADP7182の出力ノイズ電圧は18μV rmsで、出力電圧とは無関係となっています。最大限の柔軟性のため、正側または負側ロジック・レベルでインターフェースすることが可能なロジックが使われています。ADP7182は、小型、薄型フットプリント向けの5ピンTSOT、6ピン/8ピンのLFCSPパッケージを採用しています。 

アプリケーション
  • ノイズに敏感なアプリケーション向けの安定化電源:
    A/Dコンバータ(ADC)とD/Aコンバータ(DAC)回路、高精度アンプ
  • 通信関連、インフラストラクチャ
  • 医療機器、健康機器
  • 工業用および計測器

ADP7182
リニア・レギュレータ、-28 V / − 200 mA、低ノイズ
ADP7182 Circuit Diagram ADP7182 Circuit Diagram ADP7182 Pin Configuration ADP7182 Pin Configuration ADP7182 Pin Configuration ADP7182 Pin Configuration ADP7182 Pin Configuration ADP7182 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LT1964 新規設計に推奨 200mA、低ノイズ、低損失、負電圧マイクロパワー・レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP7182
  • ADP7182-1.2
  • ADP7182-1.5
  • ADP7182-1.8
  • ADP7182-2.5
  • ADP7182-3.0
  • ADP7182-5.0
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
SCP-ADP7182-EVALZ

ADP7182シグナル・チェーン評価用ボード | 200mA低ノイズ負電圧LDO

製品詳細

デモ回路SCP-ADP7182-EVALZは、ノイズの影響を受けやすい回路で低ノイズ動作を実現するよう設計された、–28V、–200mAの低ドロップアウト(LDO)レギュレータです。幅広い出力範囲に合わせて簡単に設定可能で、高いPSRRによって極めて低ノイズでの動作を提供できます。

シグナル・チェーン電源シリーズの他のすべてのボードと同様、このボードも他のSCPボードに簡単に接続可能で、シグナル・チェーン電源システム一式を構築できるよう設計されており、低消費電力シグナル・チェーンの迅速な評価を実現できます。このボードを評価するには、以下の汎用SCPハードウェアが必要になります。

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

SCPシリーズのデモ・ボードを正しく評価するには、SCPコンフィグレータ付属ソフトウェアが必要です。SCPコンフィグレータは、設計に適したボードとトポロジの選択に役立ちます。

デモ・マニュアルには、ADP7182の動作や設定に関する重要な詳細情報は記載されていない点に注意してください。部品の詳細については、ADP7182のデータシートを参照してください。

eval board
AD-FMCOMMS11-EBZ

Direct RF to Baseband Transmit Radio

機能と利点

  • TX
    • 16-bit 12GSPS RFDAC
    • JESD204B Interface
      • 8 lanes up to 12.5Gbps
    • 1x/2x/4x/6x/8x/12x/16x/24x/32x Interpolation
    • 64-bit NCO at max rate
    • Analog Modes of Operation:
      • Normal Mode: 6GSPS DAC rate
        • Synthesis up to 2.5GHz (1st Nyquist)
      • Mix Mode: 6GSPS DAC rate
        • Synthesis in 2nd & 3rd Nyquist zones
      • 2X Normal Mode: 12GSPS DAC rate
        • Synthesis up to 6GHz (1st Nyquist)
      • Excellent dynamic performance
  • RX
    • 3.2GHz full power bandwidth at 2.5GSPS
      • Noise Density = -149.5dBFs/Hz, ENOB = 9.5 bits
      • SFDR = 77 dBc at 1GHz Ain (2.5Gsps)
      • SFDR = 77dBc at 1.8GHz Ain (2.5Gsps)
    • +/-0.3 LSB DNL, +/-1.0 LSB INL
    • Dual supplies : 1.3V and 2.5V
    • 8 or 6 Lane JESD204B Outputs
    • Programmable clipping threshold for Fast Detect output
    • Two Integrated wide band digital down converters (DDC) per channel
      • 10-bit complex NCO
      • 2 cascaded half band filters (dec/8, dec/16)
    • Timestamp for synchronous processing alignment
      • SYSREF Setup/Hold detector
    • Programmable Interrupt (IRQ) event monitor

製品詳細

The AD-FMComms11-EBZ board is a system platform board for communication infrastructure applications that demonstrates the Direct to RF (DRF) transmitter and observation receiver architecture. Using high sample rate RFDAC(s) and RFADC(s), a number of components in previous generation transmitters can be eliminated, such as mixers, modulators, IF amplifiers and filters. The objective being to bring the ADC or DAC as close to the antenna as possible, leading to possibly more cost effective and efficient communications solution.

It is composed of multi-GSPS RF ADC and DAC, AD9625 and AD9162 respectively. The transmit path contains a balun, low pass filter, gain block and variable attenuation to produce an output appropriate for a power amplifier module. Along the observation path, the PA output is coupled back into the board through a variable attenuator, a balun and finally the ADC. Clock management is taken care of on board; all the necessary clocks are generated from a reference. Power management is present as well.

eval board
EVAL-ADMX1001

完全差動入力アクイジション・チャンネルを備えた超低歪み信号発生器測定モジュール

機能と利点

  • 超低歪み、高分解能ソース
    • DC、50Hz~40kHzの周波数範囲
    • 独自のデジタル・プリディストーション(DPD)アルゴリズム
    • THD:−130dBc THD(1kHz時の代表値)
    • オンボード・パターン・メモリを用いた任意波形発生(AWG)
    • 差動(バランス)出力:最大3.5VRMS
    • 保存された複数の波形間の高速パターン切り替え
  • 完全差動入力アクイジション・チャンネル
  • スモール・フォーム・ファクタ(60mm × 40mm)
  • 低消費電力:1W(代表値、自己消費電力)
  • テストおよび測定システムに統合するためのSPIインターフェース

製品詳細

ADMX1001は、アクイジション・チャンネルを備えた超低歪み正弦波および高分解能任意波形の発生器です。この高性能モジュールは、独自のデジタル・プリディストーション・アルゴリズムの実例となるものであり、信号歪みを、高性能D/Aコンバータ(DAC)とアンプだけで達成できるレベルよりも低減します。その差動出力は、高性能A/Dコンバータ(ADC)、オーディオ・コーデック、およびその他のオーディオICやシステムのテストで必要とされることが多いコモンモード・レベルに設定できます。信号発生器とアクイジション・チャンネルは、別々の使いやすいSPIインターフェースを用いて個別に制御できます。ADMX1001は、スモール・フォーム・ファクタを有するため、テスト・システムに容易に組み込むことができ、あるいは、測定や特性評価用の作業台で簡単に使用できます。

アプリケーション

  • ハイエンド・オーディオのテスト
  • A/Dコンバータの特性評価およびテスト
  • センサーおよびトランスデューサーのテスト
  • 周波数応答とネットワーク解析
  • 自動試験装置(ATE)

eval board
EVAL-AD7768-1

AD7768-1 評価用ボード

機能と利点

  • AD7768-1 用のフル機能評価用ボード
  • EVAL-SDP-CH1Z と組み合わせて PC 制御
  • PC ソフトウェア制御およびデータ分析
  • 時間および周波数領域
  • スタンドアロン・ハードウェア機能

製品詳細

EV-AD7768-1FMCZ 評価用キットは、AD7768-1 24 ビット、256 kSPS、A/D コンバータ(ADC)を備えています。EVAD7768-1FMCZ ボードは、EVAL-SDP-CH1Z マザーボードへの接続を介して PC の USB ポートに接続します。デフォルトでは、EVAL-SDP-CH1Z 電源から給電されます。この電源は、5 V と 3.3 V にレギュレートされ、AD7768-1 に給電して部品をサポートします。

EV-AD7768-1FMCZ ソフトウェアは、AD7768-1 デバイス・レジスタ機能を詳細に設定し、ADC 性能評価のために、DC および AC 時間領域分析を波形グラフ、ヒストグラム、および関連するノイズ分析の形で提供します。

EV-AD7768-1FMCZ は、ADC の機能を評価することができる評価用ボードです。ユーザー PC ソフトウェアの実行ファイルは、USB を介し、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CH1Z)を通じて AD7768-1 を制御します。

eval board
EVAL-ADP7182

ADP7182 Evaluation Board

製品詳細

The ADP7182 evaluation board is used to demonstrate the functionality of the ADP7182 series of linear regulators.

Simple device measurements such as line and load regulation, dropout, and ground current can be demonstrated with just a single voltage source, a voltmeter, an ammeter, and load resistors.


For more details about the ADP7182 linear regulator, see the ADP7182 data sheet, available at www.analog.com.

eval board
EVAL-ADMX1002

超低歪み信号発生器測定モジュール

機能と利点

  • 超低歪み、高解像度ソース
    • 周波数範囲:DC 、50Hz~40kHz
    • 独自のデジタル・プリディストーション(DPD)アルゴリズム
    • −130dBc THD(1kHz(代表値)の時)
    • 内蔵パターン・メモリを用いた任意波形発生(AWG)
    • 差動(バランス型)出力:最大3.6VRMS
  • 複数の記憶された波形間の高速パターン・スイッチング
  • スモール・フォーム・ファクタ(60mm × 40mm)
  • 低消費電力:1W(自己消費、代表値)
  • SPIインターフェースをテストおよび測定システムに統合

製品詳細

ADMX1002は、超低歪み、正弦波、高解像度の任意波形発生器です。この高性能モジュールは、独自のデジタル・プリディストーション・アルゴリズムの採用により、信号の歪みを、高性能のDAC(D/Aコンバータ)やアンプのみが達成できるレベル以下に低減します。その差動出力は、高性能ADC(A/Dコンバータ)、オーディオ・コーデック、その他のオーディオICやシステムのテストで必要になることが多いコモンモード・レベルに合わせて設定できます。容易に導入可能なSPIインターフェースとスモール・フォーム・ファクタにより、ADMX1002は、テスト・システムへの組み込みが容易にでき、測定や特性評価用の作業台でも簡単に使用できます。

アプリケーション

  • ハイエンド・オーディオのテスト
  • A/Dコンバータの特性評価およびテスト
  • センサーおよびトランスジューサのテスト
  • 周波数応答およびネットワークの解析
  • ATE(自動試験装置)

eval board
EVAL-KW4504Z

オペアンプのDCテスト・ループ用KWIKデモ・ボード

機能と利点

  • オペアンプのDCパラメータを素早く簡単に測定可能
  • テスト対象デバイス(DUT)とピン設定が同じ他の5ピンSOT-23パッケージのシングル・チャンネル・オペアンプ、および8ピン・スモール・アウトライン集積回路(SOIC)パッケージ(ICソケット使用)のシングル・チャンネル・オペアンプに対応
  • ADALM2000への簡単な接続

製品詳細

EVAL-KW4504Zは、入力オフセット電圧(VOS)、電源電圧変動除去比(PSRR)、同相モード除去比(CMRR)、オープンループ・ゲイン(AOL)など、オペアンプのDCパラメータの評価および測定方法をユーザに理解してもらうために設計された、ノウハウと統合知識(KWIK)のデモ・ボードです。また、入力オフセット電圧とコモンモード電圧(VOSとCMV)、入力オフセット電圧と電源電圧(VOSとVS)、入力オフセット電圧と出力電圧(VOSとVOUT)の関係を測定してプロットする機能も備えています。

詳しくはユーザ・ガイドを参照してください。

SCP-ADP7182-EVALZ
ADP7182シグナル・チェーン評価用ボード | 200mA低ノイズ負電圧LDO
ADP7182 Evaluation Board ADP7182 Evaluation Board - Top View ADP7182 Evaluation Board - Bottom View
AD-FMCOMMS11-EBZ
Direct RF to Baseband Transmit Radio
AD-FMCOMMS11-EBZ Block Diagram AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board - Top View AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board - Bottom View
EVAL-ADMX1001
完全差動入力アクイジション・チャンネルを備えた超低歪み信号発生器測定モジュール
ADMX1001 - Top View ADMX1001 - Bottom View ADMX1001 - Angle View ADMX1001FMCZ - Top View ADMX1001FMCZ - Bottom View ADMX1001FMCZ - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Top View
EVAL-AD7768-1
AD7768-1 評価用ボード
eval-image-unavailable
EVAL-ADP7182
ADP7182 Evaluation Board
EVAL-ADP7182
EVAL-ADMX1002
超低歪み信号発生器測定モジュール
EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Top View ADMX1002 - Angle View ADMX1002 - Top View ADMX1002 - Bottom View
EVAL-KW4504Z
オペアンプのDCテスト・ループ用KWIKデモ・ボード
EVAL-KW4504Z Board Photo Angle View EVAL-KW4504Z Board Photo Top View EVAL-KW4504Z Board Photo Bottom View

リファレンス・デザイン

CN-0393 Simplified Schematic Diagram
CN0393 Circuits from the Lab®

バンク絶縁型 2 チャンネル 16 ビット 500 kSPS同時サンプリングを特長とする集積化されたデータ・アクイジション・サブシステム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料ご覧ください。

機能と利点

  • 2 チャンネル、16 ビット 500 kSPS 同時サンプリング
  • バンク絶縁型
  • フル機能のデータ・アクイジション・システム

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2017-01-26 02:28
    Reducing Challenges in the Precision Conversion Design Cycle
CN0280 Circuits from the Lab®

絶縁型電源を備えた太陽光発電コンバータ用の堅牢な完全絶縁電流検出回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。   

機能と利点

  • 高電流用電流検出
  • 太陽光発電アプリケーション
  • 完全分離
Isolated Multichannel Data Acquisition Simplified Circuit
CN0385 Circuits from the Lab®

工業用シングル・エンドおよび差動信号対応 PGIA 付き 絶縁型マルチチャンネル・データ・アクイジション・システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 絶縁型マルチチャンネル・データ・アクイジション・システム
  • 標準的な工業用信号レベルに適合
  • 18 ビット、 2MSPS 変換
  • 750kHz チャンネル・スイッチング・レート
CN0513 Board
CN0513 Circuits from the Lab®

20-Bit, 1.8 MSPS, ±2.5 ppm INL, Low Drift, High Accuracy Data Acquisition Solution

機能と利点

  • Data acquisition solution fully characterized over 0°C to 70°C
  • Guaranteed 20-bit no missing codes
  • INL: ±2 ppm, DNL: ±0.25 ppm
  • Throughput: 1.8 MSPS
  • Offset error drift: ±3.5 ppm/°C; gain error drift: ±6 ppm/°C
  • SNR: 98 dB at G = 1, 92 dB at G = 10, fIN = 1 kHz
  • THD: −120 dB at G = 1, −116 dB at G = 10, fIN = 1 kHz
  • Oversampled dynamic range: 102 dB at 900 kSPS, OSR = 2
  • Software programmable bipolar input ranges (±1 V to ±10 V)
    • Allows single-ended and differential signals
  • CMRR: 92 dB typical
  • GΩ input impedance allows direct interface with sensors
  • Ease of use features reduce system power and complexity
  • ADC Input overvoltage clamp protection sinks up to 50 mA
  • On-board 5 V reference and buffer
  • First conversion accurate, no latency/pipeline delay
  • Fast conversion time allows low SPI clock rates
  • SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-compatible serial interface
Simplified Circuit Diagram
CN0535 Circuits from the Lab®

柔軟なデータ・アクイジション・システムを実現するための 高性能エイリアス・フリー測定プラットフォーム ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • エイリアス・フリー測定システム
  • AC性能とDC性能を最適化
  • 広いアナログ入力電圧範囲(+/-12V)
  • FMC互換のフォーム・ファクタ

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2021-11-16 06:43
    CN0535 Unboxing and Getting Started Video
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-11-04 04:42
    CN0535 Mbed Example Program Setup

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-03-07 01:00
    CN0582: USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System​
Femtoampere Measurement System Functional Diagram
CN0407 Circuits from the Lab®

超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • フェムトアンペア・レベルの測定
  • 電位計グレードの入力アンプ
  • 最大入力バイアス電流: 20 fA(85 ℃)
  • 24 ビットのシグマ・デルタ ADC

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2014-07-24 01:25
    sample_iTunes
  • lazy blur
    VIDEO · 2017-04-07 01:20
    Valeria
  • lazy blur
    VIDEO · 2014-02-11 01:44
    AnalogDevices-F04
CN0393
バンク絶縁型 2 チャンネル 16 ビット 500 kSPS同時サンプリングを特長とする集積化されたデータ・アクイジション・サブシステム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料ご覧ください。
CN-0393 Simplified Schematic Diagram
Photograph of EVAL-CN0393-FMCZ Board
CN0280
絶縁型電源を備えた太陽光発電コンバータ用の堅牢な完全絶縁電流検出回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。   
CN0385
工業用シングル・エンドおよび差動信号対応 PGIA 付き 絶縁型マルチチャンネル・データ・アクイジション・システム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Isolated Multichannel Data Acquisition Simplified Circuit
EVAL-CN0385-FMCZ Evaluation Hardware
CN0513
20-Bit, 1.8 MSPS, ±2.5 ppm INL, Low Drift, High Accuracy Data Acquisition Solution
CN0513 Board
CN0513 Block Diagram
AD4020 Reference Design Block Diagram
CN0535
柔軟なデータ・アクイジション・システムを実現するための 高性能エイリアス・フリー測定プラットフォーム ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Simplified Circuit Diagram
CN0582
USB 3.0 クワッドチャンネル IEPE 振動センサー計測システム
Figure 1. CN0582 Simplified System Block Diagram
EVAL-CN0582-USBZ
EVAL-CN0582-USBZ - Top View
EVAL-CN0582-USBZ - Bottom View
CN0407
超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Femtoampere Measurement System Functional Diagram
EVAL-CN0407-SDPZ (Without Shield Installed)

最新のディスカッション

最近表示した製品