ADP1864

製造中

DC-DCコントローラ、降圧、TSOT採用の固定周波電流モード

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広入力電圧範囲:3.15~14V
  • 広出力電圧範囲:0.8V~入力電圧
  • LTC1772、LTC3801とピン互換
  • 最高94%の効率
  • 全温度範囲で0.8V±1.25%のリファレンス精度
  • 内部ソフトスタート機能
  • 小型6ピンTSOPパッケージ
  • 低ドロップアウト電圧に対して100%のデューティサイクル
  • 優れたライン/負荷過渡応答を実現する電流モード動作
  • シャットダウン電流:7µA
  • 無負荷時電源電流:235µA
  • 短絡および過電圧保護

ADP1864
DC-DCコントローラ、降圧、TSOT採用の固定周波電流モード
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADP1864 Buck Controller Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADP1864

ADP1864 Evaluation Board

製品詳細

The blank ADP1864 evaluation board is designed to be used with the ADP1864 Buck Design Software. The evaluation board is configured to provide 3.3 V output at 3 A over an input voltage range of 9 V to 12 V. Through a versatile layout that accommodates several packages and a powerful companion design tool, the ADP1864 evaluation board can provide a wide variety of solutions, including up to a 5.0 V output at 10 A from a 12 V input. Kelvin connection terminals provide an accurate means for measuring the input and output voltages.


The blank evaluation board is designed to use the ADP1864 as an asynchronous, step-down dc-to-dc converter that uses a current mode pulse-width modulation control scheme. The ADP1864 drives a P-channel MOSFET that regulates an output voltage as low as 0.8 V with ±1.25% accuracy (up to 85°C), for up to 10 A load currents, from input voltages as high as 14 V. The ADP1864 provides system flexibility by allowing accurate setting of the current limit with an external resistor, while the output voltage is easily adjustable using two external resistors.

EVAL-ADP1864
ADP1864 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0190 Circuits from the Lab®

堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 12種類の電源レールと出力電流
  • 過大電圧、過大電流の検出と保護
CN0190
堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品