パワー・マネジメントIC(PMIC)& 多機能IC
searchIcon
banner background image

パワー・マネジメントIC(PMIC)& 多機能IC

アナログ・デバイセズのバッテリ管理製品の多くは、当社の独立型バッテリ・チャージャの機能と 1 つ以上のその他の機能を組み合わせています。パワー・マネジメント IC(PMIC)製品では、バッテリ充電、PowerPath 制御、および 1 つ以上の DC/DC レギュレータを組み合わせて、ハンドヘルド製品用の完全な電源ソリューションを提供しています。 PowerPath 製品とアーキテクチャにより、VIN とバッテリの両方から負荷に電力が供給され、これにより充電時間が短縮され、ポータブルデバイス設計の柔軟性が向上します。また、これによりバッテリが消耗しているシステムでもインスタント・オンが可能になります。 その他の機能としては、USB および AC アダプタ用のデュアル入力、スイッチングレギュレータ、コンパレータ、LDO などが含まれます。
アナログ・デバイセズのバッテリ管理製品の多くは、当社の独立型バッテリ・チャージャの機能と 1 つ以上のその他の機能を組み合わせています。パワー・マネジメント IC(PMIC)製品では、バッテリ充電、PowerPath 制御、および 1 つ以上の DC/DC レギュレータを組み合わせて、ハンドヘルド製品用の完全な電源ソリューションを提供しています。 PowerPath 製品とアーキテクチャにより、VIN とバッテリの両方から負荷に電力が供給され、これにより充電時間が短縮され、ポータブルデバイス設計の柔軟性が向上します。また、これによりバッテリが消耗しているシステムでもインスタント・オンが可能になります。 その他の機能としては、USB および AC アダプタ用のデュアル入力、スイッチングレギュレータ、コンパレータ、LDO などが含まれます。

サブカテゴリ

archive icon
パワー・マネージメント集積回路(PMIC)は、多数の機能回路ブロックを内蔵し、高度に統合化されたデバイスです。高度な統合により、プリント回路基板(PCB)の少スペース化、設計の簡素化、短期間での市場投入、部品表(BOM)コストの削減など、多数のメリットを実現できます。アナログ・デバイセズのPMIC(パワー・マネージメント集積回路)は、バッテリ・チャージャまたはUSBパワー・マネージャを小型のフォーム・ファクタに搭載し、バッテリ充電に対応すると共に、ポータブル製品に複数のシステム・レールを提供します。PowerPath制御によってシームレスな遷移が可能になり、システム負荷に優先的に電力を提供しながら、ACアダプタ、USBポート、リチウム・バッテリなど様々な入力ソース間のパワー・フローを管理します。非常に効率的な切替え電力バッテリ管理によって、ACアダプタとUSBベースの電源から高い充電電流を供給できます。このPMICファミリにおいては、主要なバッテリ・チャージャ機能としてスタンドアロン動作、高い充電電流、フロート電圧精度、サーマル・レギュレーションといった機能があります。更に、DC/DCコンバータはスイッチングとリニア電圧レギュレータの両方を備えています。
Arrow image
パワー・マネージメント集積回路(PMIC)は、多数の機能回路ブロックを内蔵し、高度に統合化されたデバイスです。高度な統合により、プリント回路基板(PCB)の少スペース化、設計の簡素化、短期間での市場投入、部品表(BOM)コストの削減など、多数のメリットを実現できます。アナログ・デバイセズのPMIC(パワー・マネージメント集積回路)は、バッテリ・チャージャまたはUSBパワー・マネージャを小型のフォーム・ファクタに搭載し、バッテリ充電に対応すると共に、ポータブル製品に複数のシステム・レールを提供します。PowerPath制御によってシームレスな遷移が可能になり、システム負荷に優先的に電力を提供しながら、ACアダプタ、USBポート、リチウム・バッテリなど様々な入力ソース間のパワー・フローを管理します。非常に効率的な切替え電力バッテリ管理によって、ACアダプタとUSBベースの電源から高い充電電流を供給できます。このPMICファミリにおいては、主要なバッテリ・チャージャ機能としてスタンドアロン動作、高い充電電流、フロート電圧精度、サーマル・レギュレーションといった機能があります。更に、DC/DCコンバータはスイッチングとリニア電圧レギュレータの両方を備えています。