LTM4705

新規設計に推奨

20VIN、デュアル5Aまたはシングル10A降圧DC/DC μModuleレギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$11.09
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • <1cm2(片面PCB)または0.5cm2(両面PCB)のフル機能ソリューション
  • 広い入力電圧範囲:3.1V~20V
  • 0.6V~5.5V出力電圧
  • デュアル5Aまたはシングル10A出力電流
  • 負荷、ライン、温度に対する最大全出力電圧レギュレーション誤差:±1.5%
  • 電流モード制御、高速過渡応答
  • 外付け周波数同期
  • 電流分担による多相並列接続が可能
  • 出力電圧トラッキングおよびソフト・スタート機能
  • 選択可能バースト・モード®動作
  • 過電圧入力および過熱からの保護
  • パワーグッド・インジケータ
  • 6.25mm × 7.5mm × 3.22mm BGAパッケージ
LTM4705
20VIN、デュアル5Aまたはシングル10A降圧DC/DC μModuleレギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4705
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC3051A

LTM4705 | 20VIN、デュアル5A降圧DC/DC µModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路3051AはLTM4705を備えています。LTM4705は、コンパクトで薄型の6.25mm × 7.5mm × 3.22mm BGAパッケージに収容された、高効率デュアル5Aまたはシングル10AのμModule® DC/DCレギュレータです。LTM4705は、3.1V~20Vの入力を使用して、0.6V~5.5Vの出力(降圧のみ)を生成できます。DC3051Aデモ用ボードは、6VIN~20VINを使用して、ジャンパ選択可能なデュアル5A出力を生成するように設計されています。このボードは、デフォルトでは1MHzに固定されていますが、MODE/SYNCピンによって1MHz~3MHzに同期させることができます。スイッチング周波数が高い電流モード・アーキテクチャにより、安定度を保ったままラインや負荷の変動に対して高速な過渡応答を実現します。DC3051Aは、低ノイズの強制連続モードまたはパルス・スキップ・モード、または軽負荷の高効率バースト・モード​®で使用できます。詳細については、LTM4705のデータシートを参照してください。

DC3051Aに変更を加える前に、LTM4705のデータシートを読むことを推奨します。

DC3051A
LTM4705 | 20VIN、デュアル5A降圧DC/DC µModuleレギュレータ

リファレンス・デザイン

agilex7 alternative umodule
Intel Agilex 7 FPGA Fシリーズ開発キット(代替µModule) Circuits from the Lab®

Altera FPGA

機能と利点

  • Intel Agilex 7 Fシリーズのデバイスは、多くの市場の多様なアプリケーションを対象としています。このシリーズは、最大58Gbpsのトランシーバ・レート、複数の精度がある固定小数点および浮動小数点演算をサポートする高度なDSPブロック、および高性能な暗号ブロックを提供します。
  • アナログ・デバイセズは、FPGAおよびプロセッサのメーカーと緊密に協力して、高性能アプリケーションのコスト、サイズ、効率を最適化する、実績のあるパワー・ソリューションを開発してきました。
  • アナログ・デバイセズのリファレンス・デザインは、直感的なデザイン・ツール・セットとIPによってサポートされています。
  • アナログ・デバイセズでは、LTpowerPlannerや実用的なLTpowerPlay設定ファイルを含む補足資料を提供しており、ユーザは、アプリケーションのパワー・ソリューションをシームレスに検証できます。アナログ・デバイセズのチームでは、迅速な検証のためのサンプルや評価用ボードを提供しています。これにより、最も複雑なアプリケーションを市場投入するまでの時間を短縮できます。
  • 電源設計と使用例の完全なリストについては、お近くのフィールド・アプリケーション・エンジニア(FAE)にお問い合わせください。
Intel Agilex 7 FPGA Fシリーズ開発キット(代替µModule)
Altera FPGA

最新のディスカッション

最近表示した製品