ADCMP350

製造中

コンパレータ&0.6V電圧リファレンス、オープン・ドレインのアクティブ・ロー出力付き、4ピンSC70パッケージ

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.48
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 0.6Vのリファレンスを内蔵したコンパレータ
  • 出力段:
    オープン・ドレイン、アクティブ・ロー(ADCMP350)
    オープン・ドレイン、アクティブ・ハイ(ADCMP354)
    プッシュプル、アクティブ・ハイ(ADCMP356)
  • 高電圧(最大22V)の入力VIN、オープン・ドレイン出力ピン
  • 低消費電力:10µA
  • 入力バイアス電流:10nA
  • ヒステリシス:15mV
  • 伝搬遅延:5µs
  • -40~+125℃の温度範囲にわたって仕様規定
  • 4ピンSC70パッケージを採用

ADCMP350
コンパレータ&0.6V電圧リファレンス、オープン・ドレインのアクティブ・ロー出力付き、4ピンSC70パッケージ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

リファレンス・デザイン

CN0196 Circuits from the Lab®

絶縁型ハーフ・ブリッジ・ドライバを使用する H ブリッジ・ドライバ回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • High power MOSFETS
  • Galvantic isolation between control and power
  • H-bridge driving circuit
CN0190 Circuits from the Lab®

堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 12種類の電源レールと出力電流
  • 過大電圧、過大電流の検出と保護
CN0196
絶縁型ハーフ・ブリッジ・ドライバを使用する H ブリッジ・ドライバ回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0190
堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品