ADP1872

製造中

降圧コントローラ、同期式電流モード、一定オン時間、強制PWM

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力側パワー入力電圧:2.75V~20V
  • バイアス電源電圧範囲:
    2.75V~5.5V
  • 最小出力電圧:0.6V
  • ±1.0%精度の0.6Vリファレンス電圧
  • 全てのNチャンネルMOSFETパワー段をサポート
  • 300kHz、600kHz、1.0MHzオプションの入手可能
  • 電流検出抵抗が不要
  • 軽負荷のためのパワー・セービング・モード(PSM)(ADP1873のみ)
  • 抵抗でプログラマブルな電流センス・ゲイン
  • サーマル過負荷保護
  • 短絡回路保護

ADP1872
降圧コントローラ、同期式電流モード、一定オン時間、強制PWM
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADP187x Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADP1872

ADP1872 Evaluation Board

製品詳細

This describes the evaluation board hardware for the ADP1872/ADP1873 PWM buck controllers. The evaluation boards can be used to evaluate the ADP1872 or ADP1873 and application circuits using these ICs without requiring any additional software.


The ADP1872/ADP1873 evaluation boards employ a power input voltage (VIN) that ranges between 2.75 V and 20 V and a bias supply voltage (VDD) that ranges between 2.75 V and 5.5 V. Both inputs can be tied together for application input voltage conditions equal to or less than 5.5 V. The evaluation boards are available in two fixed-output voltage options (VOUT = 1.8 V and VOUT = 3.3 V), as well as in a 300 kHz, 600 kHz, or 1 MHz switching frequency (test trimmed in production). The ADP1872/ADP1873 evaluation boards offer an output accuracy of 2% over the full temperature range and provide a high input voltage (VIN ± 10%) and a full-scale load current up to 15 A.


The ADP1872/ADP1873 are versatile current-mode, synchronous step-down controllers that provide superior transient response, optimal stability, and current limit protection by using a constant on-time, pseudo-fixed frequency with a programmable current-sense gain, current-control scheme. The ADP1873 is the power saving mode (PSM) version of the device and is capable of pulse skipping to maintain output regulation while achieving improved system efficiency at light loads. Both devices are available in a small, 10-lead MSOP package and can operate over the −40°C to +125°C temperature range.

EVAL-ADP1872
ADP1872 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0190 Circuits from the Lab®

堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 12種類の電源レールと出力電流
  • 過大電圧、過大電流の検出と保護
CN0190
堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品