SIMOレギュレータ
SIMOレギュレータ
単一インダクタの設計による、複数の電源レール・アプリケーションのためのコンパクト、省スペース・アーキテクチャのスイッチング・コンバータが持つ優れた効率を活用してください。アナログ・デバイセズの単一インダクタ・マルチ出力(SIMO)電源管理ICは、ただひとつのインダクタを使用して複数のスイッチング・バックブースト・レギュレータ機能を提供します。高効率の変換によりバッテリ寿命が延長され、また超小型のサイズと部品点数の少なさを通じて設置スペースの限られたウェアラブル、ヒアラブル、IoT、およびその他の小型のバッテリ駆動家電製品に最適なソリューションを実現します。
またバッテリ管理(チャージャと残量表示)、ノイズに敏感なレールのためのLDO出力、制御された電源投入と切断のため基板に搭載されたシーケンサなどの機能が組み込まれ、低消費電力の携帯型機器の設計を更に簡素化します。12Cインターフェイスにより電源管理ICの完全なカスタマイズが可能であり、また電力を更に節約し電力プロファイルをカスタマイズできる動的電圧スケーリング(DVS)もサポートしています。
またバッテリ管理(チャージャと残量表示)、ノイズに敏感なレールのためのLDO出力、制御された電源投入と切断のため基板に搭載されたシーケンサなどの機能が組み込まれ、低消費電力の携帯型機器の設計を更に簡素化します。12Cインターフェイスにより電源管理ICの完全なカスタマイズが可能であり、また電力を更に節約し電力プロファイルをカスタマイズできる動的電圧スケーリング(DVS)もサポートしています。
単一インダクタの設計による、複数の電源レール・アプリケーションのためのコンパクト、省スペース・アーキテクチャのスイッチング・コンバータが持つ優れた効率を活用してください。アナログ・デバイセズの単一インダクタ・マルチ出力(SIMO)電源管理ICは、ただひとつのインダクタを使用して複数のスイッチング・バックブースト・レギュレータ機能を提供します。高効率の変換によりバッテリ寿命が延長され、また超小型のサイズと部品点数の少なさを通じて設置スペースの限られたウェアラブル、ヒアラブル、IoT、およびその他の小型のバッテリ駆動家電製品に最適なソリューションを実現します。
またバッテリ管理(チャージャと残量表示)、ノイズに敏感なレールのためのLDO出力、制御された電源投入と切断のため基板に搭載されたシーケンサなどの機能が組み込まれ、低消費電力の携帯型機器の設計を更に簡素化します。12Cインターフェイスにより電源管理ICの完全なカスタマイズが可能であり、また電力を更に節約し電力プロファイルをカスタマイズできる動的電圧スケーリング(DVS)もサポートしています。
またバッテリ管理(チャージャと残量表示)、ノイズに敏感なレールのためのLDO出力、制御された電源投入と切断のため基板に搭載されたシーケンサなどの機能が組み込まれ、低消費電力の携帯型機器の設計を更に簡素化します。12Cインターフェイスにより電源管理ICの完全なカスタマイズが可能であり、また電力を更に節約し電力プロファイルをカスタマイズできる動的電圧スケーリング(DVS)もサポートしています。
SIMO in PMICs
Our new power management ICs (PMICs), the MAX77650 and MAX77651, were designed with micropower SIMO buck-boost DC-DC converters. An integrated 150mA LDO in the PMICs provides ripple rejection for noise-sensitive applications. In the MAX77650/MAX77651, the SIMO provides three independently programmable power rails from a single inductor for an innovative power management solution. The high integration of SIMO architecture helps significantly reduce the overall solution size compared to other discrete solutions.


SIMO in PMICs
Our new power management ICs (PMICs), the MAX77650 and MAX77651, were designed with micropower SIMO buck-boost DC-DC converters. An integrated 150mA LDO in the PMICs provides ripple rejection for noise-sensitive applications. In the MAX77650/MAX77651, the SIMO provides three independently programmable power rails from a single inductor for an innovative power management solution. The high integration of SIMO architecture helps significantly reduce the overall solution size compared to other discrete solutions.
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}