ADA4627-1

製造中

オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流

製品モデル
7
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.09
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低オフセット電圧:200µV(max)
  • オフセット・ドリフト:1µV/℃(typ)
  • 超低入力バイアス電流:5pA(max)
  • 拡張温度範囲:-40℃~+125℃
  • 電源電圧:±5V~±15V両電源
  • ADA4627-1のGB積:19MHz
  • ADA4637-1のGB積:79MHz

    詳細はデータシートをご参照ください。
ADA4627-1
オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADA4627

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

SPICEモデル 1

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

Signal Chain Designer – BETA版

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1 評価用ボード

製品詳細

汎用高精度オペアンプ評価用ボードは、目的のアプリケーションに合わせてさまざまな回路構成に対応するように設計および最適化されています。これらのボードはすべて RoHs に準拠しています。ピン数とパッケージに基づいて注文するボードを確認するには、以下を参照してください。

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(シングル 5 ピン SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(シングル 5 ピン SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(シングル 8 ピン MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(シングル 8 ピン SOIC)R-8

eval board
ADSKPMB10-EV-FMCZ

Single-Channel, Fully Isolated, Low Latency Data Acquisition System (DAQ)

機能と利点

  • Fully Isolated PMOD-to-FMC interposer board
  • Software programmable bipolar input ranges (±1.1 V to ±11.0 V)
    • Allows single-ended and differential signals
  • GΩ input impedance allows direct interface with sensors
  • On-board 5 V reference and buffer
  • Complete power management solution
  • SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-compatible serial interface
  • PC software for control and data analysis of time and frequency domain

製品詳細

The ADSKPMB10-EV-FMCZ signal chain kit is a two-board solution, which consists of a Precision Medium Bandwidth Data Acquisition Solution on a PMOD form factor and a Fully Isolated PMOD-to-FMC interposer board.

The Precision Medium Bandwidth Data Acquisition Solution features a discrete programmable gain instrumentation amplifier (PGIA) that was built using a 30V, High Speed, Low Noise, Low Bias Current, JFET Operational Amplifier, the ADA4627-1, a Precision Quad Matched Resistor Network, the LT5400, a Low Capacitance, 4-Channel, ±15 V/+12 V iCMOS Multiplexer, the ADG1209 and the internal Fully Differential Amplifier (FDA) ADC driver of the ADAQ4003. The PGIA in thru front-end offers high input impedance that allows direct interface with a variety of sensors. A programmable gain is often needed to adapt the circuit to different input signal amplitudes—unipolar or bipolar and single-ended or differential with varying common-mode voltages. The PGIA works with the ADAQ4003, an 18-Bit, 2 MSPS, µModule® Data Acquisition Solution.

The Fully Isolated PMOD-to-FMC interposer board was designed using a Low Noise, 1A, 1MHz Push-Pull DC/DC Driver with Duty Cycle Control, the LT3999, a Robust 3.0kVrms Digital Isolators w/ Fail-Safe for the SPI lines and PGIA gain control pins, the ADuM152N and the ADuM120N, and a Low noise and ultra-low noise LDO regulators the ADP7105 and the ADP150N respectively.

APPLICATIONS

  • Data acquisition and system monitoring
  • Automated test equipment
  • Instrumentation 
  • Medical equipment

EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1 評価用ボード
ADSKPMB10-EV-FMCZ
Single-Channel, Fully Isolated, Low Latency Data Acquisition System (DAQ)

リファレンス・デザイン

Figure 1. High Performance Conductivity Measurement System
CN0359 Circuits from the Lab®

Fully Automatic High Performance Conductivity Measurement System

機能と利点

  • Conductivity Range of 0.1 μS to 10 S
  • Automatic Measurement Ranging
  • 2- or 4-wire Conductivity Probe Compatible
  • External Temperature Compensation
  • Standalone Operation and Control
CN0359
Fully Automatic High Performance Conductivity Measurement System

最新のディスカッション

ADA4627-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める