ADA4528-2

新規設計に推奨

オペアンプ、デュアル、ゼロ・ドリフト、超低ノイズ、レールtoレールの入力 / 出力

製品モデル
7
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.87
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 低オフセット電圧:2.5μV(max)
  • 低オフセット電圧ドリフト:0.015μV/℃(max)
  • 低ノイズ:
    • 5.6nV/√Hz@f=1kHz、AV=+100
    • 97nV p-p@f=0.1Hz~10Hz、AV=+100
  • オープン・ループ電圧ゲイン:130dB(min)
  • CMRR:135dB(min)
  • PSRR:130dB(min)
  • ユニティ・ゲインクロスオーバー: 4MHz
  • ゲイン帯域幅積:3MHz @AV = +100
  • -3dB閉ループ帯域幅: 6.2MHz
  • 詳細はデータシートを参照してください
ADA4528-2は防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
  • ADA4528-2-EPのデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • PCN(製品変更通知)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図面番号:V62/16615
ADA4528-2
オペアンプ、デュアル、ゼロ・ドリフト、超低ノイズ、レールtoレールの入力 / 出力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

Modal heading
設計の変更 LTspiceシミュレーション
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADA4528-1
  • ADA4528-2

SPICEモデル 1

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

Signal Chain Designer – BETA版

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2評価用ボード

製品詳細

汎用高精度オペアンプ評価用ボードは、目的のアプリケーションに合わせて様々な回路構成に対応するように設計および最適化されています。これらのボードはすべてRoHsに準拠しています。ピン数とパッケージに基づいて注文するボードを確認するには、以下を参照してください。

  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(デュアル8ピンLFCSP)CP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(デュアル8ピンMSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(デュアル8ピンSOIC)R-8

eval board
EVAL-CN0357-ARDZ

Arduino Compatible Electrochemical Gas Detection Circuit (CN0357)

機能と利点

  • Form Factor Compatible with Arduino
  • Programmable for multiple other gases
  • Resolution down to 1ppm
  • Low power, single supply operation

製品詳細

CN0357 single-supply, low noise, portable gas detector circuit using an electrochemical sensor. The Alphasense CO-AX carbon monoxide sensor is used in this example. Electrochemical sensors offer several advantages for instruments that detect or measure the concentration of many toxic gases. Most sensors are gas specific and have usable resolutions under one part per million (ppm) of gas concentration.

EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2評価用ボード
EVAL-CN0357-ARDZ
Arduino Compatible Electrochemical Gas Detection Circuit (CN0357)

リファレンス・デザイン

Dual Gas Sensor Simplified Schematic
CN0396 Circuits from the Lab®

温度補償機能付き電気化学式デュアル・ガス・センサー ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • デュアル・ガス・センサー 
  • 温度補償機能付き 
  • 16 ビット デジタル処理
Figure 1. High Performance Conductivity Measurement System
CN0359 Circuits from the Lab®

Fully Automatic High Performance Conductivity Measurement System

機能と利点

  • Conductivity Range of 0.1 μS to 10 S
  • Automatic Measurement Ranging
  • 2- or 4-wire Conductivity Probe Compatible
  • External Temperature Compensation
  • Standalone Operation and Control
CN0396
温度補償機能付き電気化学式デュアル・ガス・センサー ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0359
Fully Automatic High Performance Conductivity Measurement System

最新のディスカッション

ADA4528-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品