パワースイッチ外付け型 降圧コントローラ
searchIcon
banner background image

パワースイッチ外付け型 降圧コントローラ

アナログ・デバイセズは、実質的にあらゆるアプリケーションに対応する降圧コントローラを幅広く製造しています。これらのコントローラは、広い入力電圧範囲、複数出力機能、多相動作、および出力トラッキングを提供します。さらに、電圧モードと電流モードのトポロジがあり、外部クロックとの容易な同期を提供し、包括的な保護機能を備えています。
アナログ・デバイセズは、実質的にあらゆるアプリケーションに対応する降圧コントローラを幅広く製造しています。これらのコントローラは、広い入力電圧範囲、複数出力機能、多相動作、および出力トラッキングを提供します。さらに、電圧モードと電流モードのトポロジがあり、外部クロックとの容易な同期を提供し、包括的な保護機能を備えています。