REF192

製造中

電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.23
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 初期精度:±2mV(max)
  • 温度係数:5ppm/℃(max)
  • 低い供給電流:45μA(max)
  • スリープ・モード:15μA(max)
  • 低ドロップアウト電圧
  • 負荷レギュレーション:4ppm/mA
  • ライン・レギュレーション:4ppm/V
  • 高い出力電流:30mA
  • 短絡回路保護機能

REF192
電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション


リファレンス・デザイン

CN0183 Circuits from the Lab®

+12 V から生成した±5 V で駆動する 高精度 16 ビット、バイポーラ出力電圧源  ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • Precision 16-bit voltage source
  • 8 Channels Self contained
  • +12V to +/- 5V supply
CN0183
+12 V から生成した±5 V で駆動する 高精度 16 ビット、バイポーラ出力電圧源  ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品