AD8592

製造中

オペアンプ、デュアル、±250mA出力電流 / シャットダウン・モード付、レールtoレール入出力、CMOS、単電源

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.55
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 単電源動作:+2.5~+6V
  • 高出力電流:±250mA
  • 極めて低いシャットダウン電源電流:100nA
  • 低電源電流:アンプ当たり750μA
  • 広帯域幅:3MHz
  • スルーレート:5V/μs
  • 位相反転なし
  • 超低入力バイアス電流
  • シャットダウン・モード時の高インピーダンス出力
  • 安定したユニティ・ゲイン
AD8592
オペアンプ、デュアル、±250mA出力電流 / シャットダウン・モード付、レールtoレール入出力、CMOS、単電源
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
AD8647 製造中 オペアンプ、24MHz、レールtoレール入出力、シャットダウン・オプション付き(低消費電力シャットダウン機能付きデュアル)
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2評価用ボード

製品詳細

汎用高精度オペアンプ評価用ボードは、目的のアプリケーションに合わせて様々な回路構成に対応するように設計および最適化されています。これらのボードはすべてRoHsに準拠しています。ピン数とパッケージに基づいて注文するボードを確認するには、以下を参照してください。

  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(デュアル8ピンLFCSP)CP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(デュアル8ピンMSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(デュアル8ピンSOIC)R-8

EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2評価用ボード

リファレンス・デザイン

Figure 1. High Performance Conductivity Measurement System
CN0359 Circuits from the Lab®

Fully Automatic High Performance Conductivity Measurement System

機能と利点

  • Conductivity Range of 0.1 μS to 10 S
  • Automatic Measurement Ranging
  • 2- or 4-wire Conductivity Probe Compatible
  • External Temperature Compensation
  • Standalone Operation and Control
CN0359
Fully Automatic High Performance Conductivity Measurement System

最新のディスカッション

最近表示した製品