Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

AD8253

製造中

iCMOS®計装アンプ、10MHz、ゲイン= 1、10、100、1000

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 小型パッケージ:10ピンMSOP
  • プログラマブル・ゲイン:1、10、100、1000
  • デジタルまたはピン・プログラマブルのゲイン設定
  • 幅広い電源電圧範囲:±5~±15V
  • 優れたDC性能
    高いCMRR:100dB(min)、G=100
    低いゲイン・ドリフト:10ppm/℃(max)
    低いオフセット・ドリフト:1.2μV/℃(max)、G=1000
  • 詳細はデータシートを参照してください
AD8253
iCMOS®計装アンプ、10MHz、ゲイン= 1、10、100、1000
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
  • AD8253

計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール

ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。

ツールを開く

SPICEモデル 1

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD8253

AD8253 Evaluation Board

機能と利点

  • Does not require software to operate
  • Runs from dual supply (±7 to ±15 V)
  • Gain selection through DIP switches
  • Numerous test points for external stimulus
  • Signal paths use SMA connectors

製品詳細

The AD8253-EVALZ user guide details how the AD8253-EVALZ evaluation board evaluates the AD8253. The user guide outlines the basic connections required to evaluate the AD8253 and describes the switch settings available to obtain desired outputs.

Many configuration options are available on the AD8253-EVALZ evaluation board that allow additional input filtering and output filtering if there is a noisy environment. The logic control is covered with an on-board 5.0 V regulator and a dual in-line package (DIP) switch. However, these logic signals can be overridden and clipped on by way of the on-board test points if the DIP switch has each position set to open.

EVAL-AD8253
AD8253 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

Figure 1. High Performance Conductivity Measurement System
CN0359 Circuits from the Lab®

Fully Automatic High Performance Conductivity Measurement System

機能と利点

  • Conductivity Range of 0.1 μS to 10 S
  • Automatic Measurement Ranging
  • 2- or 4-wire Conductivity Probe Compatible
  • External Temperature Compensation
  • Standalone Operation and Control
CN0359
Fully Automatic High Performance Conductivity Measurement System

最新のディスカッション

最近表示した製品