LT3095
製造中2チャネル低ノイズ・バイアス・ジェネレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.54
製品の詳細
- 2つの独立した低ノイズ・バイアス電源を生成
- 昇圧レギュレータ:
- 広い入力電圧範囲:3V~20V
- 調整可能なスイッチング周波数:450kHz~2MHz
- 外部クロックに同期可能
- 950mAパワー・スイッチ
- ショットキ・ダイオード内蔵
- 内部周波数補償
- リニア・レギュレータ:
- 広い出力電圧範囲:1V~20V
- SETピンのリファレンス電流:50μA
- 低ノイズ:4μVRMS(10Hz~100kHz)
- 高周波でのPSRR:72dB(1MHz時)
- 高精度しきい値の独立したイネーブル・ピン
- 対称的なピン配列によりPCBレイアウトを簡素化
- 熱特性が改善された3mm × 5mmの24ピンQFNパッケージ
LT3095は、範囲が3V~20Vの共通の入力電圧から2種類の低ノイズ・バイアス電源を生成します。各チャネルは、固定周波数、ピーク電流モードの昇圧スイッチング・レギュレータと、1本の抵抗でプログラム可能な低ノイズの50mAリニア・レギュレータを内蔵しています。リニア・レギュレータは高い電源リップル除去(PSRR)性能と低ノイズ性能を兼ね備えているので、出力リップルおよびノイズを100μVP-P未満に抑えることができます。
各昇圧レギュレータは、その出力電圧を、対応するリニア・レギュレータの出力電圧より2V高い電圧に調整して、電力損失、PSRR、およびトランジェント応答を最適化します。このトラッキング方式に加え、内部昇圧レギュレータの周波数補償および内蔵のショットキ・ダイオードにより、外付け部品点数を最小限に抑え、システム・デザインを簡素化します。各リニア・レギュレータは、内部電流制限回路と過熱制限保護回路を内蔵しています。
LT3095のスイッチング周波数は1本の外付け抵抗により、450kHz~2MHzの範囲でプログラム可能です。SYNCピンを使用すると、外部クロックに同期することができます。LT3095は、熱特性が改善された、高さの低い(0.75mm)3mm × 5mmの24ピンQFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ノイズの影響を受けやすいUSB電源アプリケーション
- データ変換、産業用電源、RF
- 計装アンプ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
サードパーティ・ソリューション 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3095EUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3095EUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3095IUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3095IUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3095MPUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3095MPUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3095
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。