ADuCM363

新規設計に推奨

シングル・シグマ・デルタ ADC、ARM Cortex-M3 付き、低消費電力、高精度アナログ・マイクロコントローラ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.56
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • ADuCM360/ADuCM361 とピン互換
  • アナログ入出力
    • シングル 24 ビット ADC
    • プログラマブルな ADC 出力レート(3.5 Hz ~ 3.906 kHz)
    • 50 Hz/60 Hz ノイズの同時除去
      • 50 SPS での連続変換モード
      • 16.67 SPS でのシングル変換モード
  • ADC への入力チャンネルを選択する柔軟な入力マルチプレクサ
  • 1 個の 24 ビット・マルチチャンネル ADC(ADC1)
    • 6 つの差動または 12 のシングルエンドの入力チャンネル
    • DAC 監視用の 4 つの内部チャンネル、温度センサー、IOVDD/4、AVDD/4(ADC1 のみ)
    • プログラマブル・ゲイン(1 ~ 128)
    • 入力バッファのオン/オフをサポート時のゲインが 1
    • RMS ノイズ: 52 nV(3.53 Hz)、200 nV(50 Hz)
  • プログラマブルなセンサー励起電流源
  • 高精度電圧リファレンス内蔵
    • ADC が 2 つの外部リファレンス・オプションをサポート
  • シングル 12 ビット電圧出力 DAC
    • 4 mA ~ 20 mA のループ駆動アプリケーション用 NPN モード
  • マイクロコントローラ
    • ARM Cortex-M3 32ビット・プロセッサ
    • シリアル・ワイヤでのダウンロードとデバッグ
    • ウェークアップ・タイマー用内部水晶発振器
    • 8 通りに設定可能な分周器付き16 MHz 発振器
  • メモリ
    • 最大 256 kB のフラッシュ/EE メモリ、24 kB の SRAM
    • シリアル・ワイヤと UART を介したインサーキット・デバッグ/ダウンロード
  • 電源電圧範囲: 1.8 V ~ 3.6 V(最大値)
  • 消費電力、MCU アクティブ・モード
    • コアは 290 μA/MHz を消費
    • コアが 500 kHz で動作するときの総システム消費電流が 1.0 mA(両方の ADC がオン、入力バッファがオフ、PGA のゲインが 4、1 つの SPI ポートがオン、全てのタイマがオン)
  • 消費電力、パワーダウン・モード: 4 μA(ウェークアップ・タイマがアクティブ)
  • 内蔵ペリフェラル
    • 2 つの UART、I2C、2 つの SPI シリアル I/O
    • 16 ビット PWM コントローラ
    • 19 ピン多機能 GPIO ポート
    • 2 個の汎用タイマ
    • ウェークアップ・タイマ/ウォッチドッグ・タイマ
    • マルチチャンネル DMA および割込みコントローラ 
      • DMA は両方の SPI チャンネルをサポート
  • パッケージと温度範囲
    • 48 ピン、7 mm × 7 mm LFCSP パッケージ
    • -40 ℃ ~ +125 ℃ の動作で仕様規定
  • 開発ツール
    • 低コストの QuickStart 開発システム
    • サードパーティーのコンパイラおよびエミュレータ・ツールをサポート
  • SIL 認証に対応する複数の診断機能
ADuCM363
シングル・シグマ・デルタ ADC、ARM Cortex-M3 付き、低消費電力、高精度アナログ・マイクロコントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
4~20mAループD/Aコンバータ 3
AD5412 製造中 D/Aコンバータ、12ビット、シングル・チャンネル、電流源&電圧出力、HARTとの接続機能
AD5422 製造中 D/Aコンバータ、16ビット、シングル・チャンネル、電流源&電圧出力、HARTとの接続機能
AD5421 製造中 D/Aコンバータ、16ビット、シリアル入力、4mA~20mA出力、ループ給電
HART インターフェース・ソリューション 2
AD5700 製造中 低消費電力HARTモデム
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-ADuCM362-ADuCM363

ADuCM362 and ADuCM363 Evaluation Board

機能と利点

  • ADuCM362/ADuCM363 evaluation board
  • 2 power supply options: 5 V from a USB port connected to the Segger J-Link OB emulator or 1.8 V to 3.6 V from an external power supply
  • On-board resistance temperature detector (RTD) for temperature measurements
  • Access to all analog and digital pins
  • Power and general-purpose LEDs
  • Reset and download push-buttons
  • 8-pin connector to the Segger J-Link OB emulator
  • 32.768 kHz external crystal

製品詳細

The ADuCM362/ADuCM363 development system allows evaluation of ADuCM362 or ADuCM363 silicon. This quick start guide introduces the support features and tools supplied with the ADuCM362/ADuCM363 evaluation kit. In addition, this guide describes how to connect the evaluation hardware.

The getting started guide works as a tutorial, providing instructions on how to download third party evaluation software tools. Instructions are also provided on how to load code examples supplied with the software tools.

The ADuCM362 is a fully integrated, 4 kSPS, 24-bit data acquisition system that incorporates dual, high performance multichannel sigma-delta (Σ-Δ) analog-to-digital converters (ADCs), a 32-bit ARM® Cortex®-M3 processor, and Flash/EE memory on a single chip.

The ADuCM362 is designed for direct interfacing to external precision sensors in both wired and battery-powered applications. The ADuCM363 contains all the features of the ADuCM362 except for the ADC0, which is removed.

This guide gives users the ability to generate and download user code for use in unique end system requirements.

Complete specifications for the ADuCM362/ADuCM363 are provided in the ADuCM362/ADuCM363 data sheet and should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

EVAL-ADuCM362-ADuCM363
ADuCM362 and ADuCM363 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0267 Circuits from the Lab®

HART インターフェースを備えたフル機能の4 MA~20 MA ループ電源フィールド計測器 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。      

機能と利点

  • Complete 4mA to 20mA loop powered field instrument
  • HART compliant interface
  • Registered by HART Communication Foundation (HFC)
  • Low power, small footprint
CN0221 Circuits from the Lab®

高精度アナログ・マイクロコントローラ ADuCM360 と外付け熱電対を使用した USB ベースの温度モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • Complete thermocouple signal conditioning
  • Precision Cortex M3 analog microcontroller with 24-bit sigma-delta ADC
  • USB Interface
CN0300 Circuits from the Lab®

ARM Cortex-M3を使用した12-Bit、4-20mA、ループ駆動熱電対測定システム ※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。  

機能と利点


  • ループ駆動40-20mA出力、Tタイプ熱電対計測システム
  • -200 ℃ ~ +400 ℃の温度範囲 (typ)
  • Cortexプロセッシング・コアを使用したシングルチップ・ソリューション
  • 冷接点補償
Figure 1. High Performance Conductivity Measurement System
CN0359 Circuits from the Lab®

Fully Automatic High Performance Conductivity Measurement System

機能と利点

  • Conductivity Range of 0.1 μS to 10 S
  • Automatic Measurement Ranging
  • 2- or 4-wire Conductivity Probe Compatible
  • External Temperature Compensation
  • Standalone Operation and Control
CN0319 Circuits from the Lab®

ARM Cortex-M3 を使用したループ駆動の 14 ビット、4-20mA、熱電対温度計測システム ※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4-20mA thermocouple temperature monitor
  • Cold junction compensation
  • Loop powered
CN0338
NDIR Thermopile-Based Gas Sensing Circuit
CN0267
HART インターフェースを備えたフル機能の4 MA~20 MA ループ電源フィールド計測器 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。      
CN0221
高精度アナログ・マイクロコントローラ ADuCM360 と外付け熱電対を使用した USB ベースの温度モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0300
ARM Cortex-M3を使用した12-Bit、4-20mA、ループ駆動熱電対測定システム ※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。  
CN0359
Fully Automatic High Performance Conductivity Measurement System
CN0319
ARM Cortex-M3 を使用したループ駆動の 14 ビット、4-20mA、熱電対温度計測システム ※Rev.Cを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品