Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADM7150

新規設計に推奨

リニア・レギュレータ(LDO)、800 m A、超低ノイズ/高PSRR

製品モデル
18
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.89
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:4.5V~16 V
  • 最大出力電流:800 mA
  • 低ノイズ:
    トータル積分ノイズ:1.0μVrms@100Hz~100kHz、
    トータル積分ノイズ:1.6μVrms@10Hz~100kHz
  • ノイズ・スペクトラム密度:1.7nV/√Hz未満@10kHz以上
  • PSRR:90dB以上@1kHz~100kHz、60dB以上@1MHz、VOUT =5V
  • ドロップアウト電圧:600mV@VOUT = 5 V/800mA負荷時
  • 初期精度: ±1%
  • ライン、負荷、温度についての精度: ±2%
  • 静止時電流、IGND=4.3mA@無負荷時
  • 低シャットダウン時電流:0.1μA
  • 10μFセラミック出力コンデンサで安定に動作
  • 固定出力電圧オプション:
    1.8V、2.8V、3.0V、3.3V、5.0V(1.5Vと5.0Vの間の16種も可能)
  • 8ピンLFCSPとSOICパッケージを採用

ADM7150
リニア・レギュレータ(LDO)、800 m A、超低ノイズ/高PSRR
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
ADM7151 新規設計に推奨 リニア・レギュレータ(LDO)、800m、出力電圧調整可能、超低ノイズ / 高PSRR
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADM7150-1.8
  • ADM7150-2.8
  • ADM7150-3.0
  • ADM7150-3.3
  • ADM7150-4.5
  • ADM7150-4.8
  • ADM7150-5.0
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
AD-FMCOMMS11-EBZ

Direct RF to Baseband Transmit Radio

機能と利点

  • TX
    • 16-bit 12GSPS RFDAC
    • JESD204B Interface
      • 8 lanes up to 12.5Gbps
    • 1x/2x/4x/6x/8x/12x/16x/24x/32x Interpolation
    • 64-bit NCO at max rate
    • Analog Modes of Operation:
      • Normal Mode: 6GSPS DAC rate
        • Synthesis up to 2.5GHz (1st Nyquist)
      • Mix Mode: 6GSPS DAC rate
        • Synthesis in 2nd & 3rd Nyquist zones
      • 2X Normal Mode: 12GSPS DAC rate
        • Synthesis up to 6GHz (1st Nyquist)
      • Excellent dynamic performance
  • RX
    • 3.2GHz full power bandwidth at 2.5GSPS
      • Noise Density = -149.5dBFs/Hz, ENOB = 9.5 bits
      • SFDR = 77 dBc at 1GHz Ain (2.5Gsps)
      • SFDR = 77dBc at 1.8GHz Ain (2.5Gsps)
    • +/-0.3 LSB DNL, +/-1.0 LSB INL
    • Dual supplies : 1.3V and 2.5V
    • 8 or 6 Lane JESD204B Outputs
    • Programmable clipping threshold for Fast Detect output
    • Two Integrated wide band digital down converters (DDC) per channel
      • 10-bit complex NCO
      • 2 cascaded half band filters (dec/8, dec/16)
    • Timestamp for synchronous processing alignment
      • SYSREF Setup/Hold detector
    • Programmable Interrupt (IRQ) event monitor

製品詳細

The AD-FMComms11-EBZ board is a system platform board for communication infrastructure applications that demonstrates the Direct to RF (DRF) transmitter and observation receiver architecture. Using high sample rate RFDAC(s) and RFADC(s), a number of components in previous generation transmitters can be eliminated, such as mixers, modulators, IF amplifiers and filters. The objective being to bring the ADC or DAC as close to the antenna as possible, leading to possibly more cost effective and efficient communications solution.

It is composed of multi-GSPS RF ADC and DAC, AD9625 and AD9162 respectively. The transmit path contains a balun, low pass filter, gain block and variable attenuation to produce an output appropriate for a power amplifier module. Along the observation path, the PA output is coupled back into the board through a variable attenuator, a balun and finally the ADC. Clock management is taken care of on board; all the necessary clocks are generated from a reference. Power management is present as well.

eval board
AD-FMCOMMS6-EBZ

AD-FMCOMMS6-EBZ評価用ボード

機能と利点

  • レシーバーの複雑さと必要なステージ数を低減し、性能を向上させると共に消費電力を抑える 
  • イメージ除去の問題と望まないミキシングを防止する 

製品詳細

AD-FMCOMMS6-EBZ評価用ボードは、AD9652デュアル16ビットA/Dコンバータ、ADL5566広ダイナミック・レンジRF/IFデュアル差動アンプ、およびADL5380直交復調器に基づく400MHz~4.4GHzのレシーバーです。

これは、ダイレクト・コンバージョン(ホモダインやゼロIFとも)レシーバー・アーキテクチャに対するI/Q復調アプローチです。複数の周波数変換を行えるスーパーへテロダイン・レシーバーに対し、ダイレクト・コンバージョン無線は1つの周波数変換のみを行います。周波数変換が1つであることは、以下の理由で有利です。

  • レシーバーの複雑さと必要なステージ数を低減し、性能を向上させると共に消費電力を抑える
  • イメージ除去の問題と望まないミキシングを防止する


このトポロジーにより、差動信号環境のイメージ除去と迅速な実装が実現します。ACDへのフルスケール入力を維持するための増幅ステージがあります。局部発振器とADCクロックがボード上に実装され、同じリファレンス信号を共有して不鮮明さを防止します。フォーム・ファクタはVITA57に準拠し、すべてのDC電源がFMCコネクタを通してデータ・キャプチャ・ボードから配線されています。この評価用ボードは、「商用の」(COTS)コンポーネントを使用した防衛用および商用のレーダーを目的とした高性能レシーバー・シグナル・チェーンを実現しています。回路全体の帯域幅は220MHzで、パス・バンドの平坦性は+/_1.0dBです。145MHzのIFで測定したS/N比およびSFDRは、それぞれ64dBおよび75dBcです。


eval board
EVAL-ADM7150

ADM7150 and ADM7151 Evaluation Board

製品詳細

The ADM7150CP-EVALZ and ADM7151CP-04-EVALZ evaluation boards are used to demonstrate the functionality of the ADM7150 and ADM7151 linear regulators, respectively.

Simple device measurements, such as line and load regulation, dropout, and ground current, can be demonstrated with just a single voltage source, a voltmeter, an ammeter, and load resistors.


For more details about the linear regulators, refer to the ADM7150 and ADM7151 data sheets.


Note:ADM7151 is adjustable and requires two resistors to set the output voltage

eval board
AD-PAARRAY3552R-SL

RF Front-end GaN Power Amplifier Biasing, Protection, and Control Reference Design

機能と利点

  • Designed to cover full Tx signal chains with integrated MCU and user-friendly GUI for faster and easier integration
  • Supports fault event protection - overvoltage (OV), overcurrent (OC), and overtemperature (OT)
  • Supports ultrafast sub-µs GaN gate voltage switching ~ (<1 µs)
  • Supports ultrafast (<10 µs) fault event protection from detection up to GaN gate pinch-off
  • Wide range of gate bias voltages from -10 V to +10 V
  • Configurable power-up and power-down sequence

製品詳細

The AD-PAARRAY3552R-SL reference design provides control, protection, and proper biasing sequence for GaN power amplifier (PA) arrays. The design incorporates the AD3553R high-speed, dual-channel, 16-bit DAC to support the ultrafast sub-µs voltage settling time of GaN gates.

Key fault events, including overvoltage, overcurrent, and overtemperature, are effectively managed by the LTC7000, a static switch driver responsible for system fault protection.

The on-board MAX32666 ultralow-power ARM® Cortex®-M4 microprocessor provides essential debug and programming features for a comprehensive software development experience with the system. The system's firmware is built on ADI's open-source no-OS framework and includes a user-friendly graphical interface (GUI) for evaluation. Updates are easily applied through an SWD UART bootloader, streamlining prototyping.

The system can be powered by an external +48 V supply, requiring high current capabilities.

APPLICATIONS

  • 5G massive MIMOs
  • Macro base stations
Specifications
Fault Events
Fault Default Limit
Overvoltage +55 V
Overcurrent 3.5 A
Overtemperature 75°C
Output Ports
Port Name No. of ports
GaN gate ports 6
+48 V Gan drain ports 4
+5 V ports 5
Enable ports 2
Power Supply
External +48 V DC at 5 A
Operating Conditions
Temperature Range 45°C to +75°C

eval board
AD-ACEVSE22KWZ-KIT

AD-ACEVSE22KWZ-KIT

機能と利点

  • レベル2、7kW~22kW電気自動車用給電装置(EVSE)の計測サブシステムおよびその他の選択された機能
  • ADE9112、ADE9113、ADE9178用のフル機能ボード
  • 3相、最大240V RMSの相電圧定格
  • 最大32Aの電流測定定格(シャント内蔵)
  • 最大22kWの負荷への結合電力伝送をサポート
  • 低消費電力のセキュアなマイクロコントローラMAX32672を搭載
  • エネルギーと状態の更新を確認できるLCDディスプレイをサポート
  • RS-485通信インターフェースを介してMODBUS™プロトコルをサポート
  • EVerestオープン・ソース・ソフトウェア(OSS)と通信するためのProtobuf™メッセージをサポート
  • IEC61851準拠のステート・マシンを実装

製品詳細

AD-ACEVSE22KWZ-KITは、レベル2、7kW~22kW ACの電気自動車用給電装置(EVSE)の計測サブシステムおよびその他の選択された機能のリファレンス・デザインです。ADE9113(絶縁型Σ-Δ A/Dコンバータ(ADC))とADE9178(計測用デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP))の組み合わせにより、電気自動車(EV)に供給されるエネルギーを正確に測定します。超低消費電力のARM® Cortex®-M4プロセッサ内蔵のMAX32672(高コスト効率、高集積、高信頼性の32ビット・マイクロコントローラ)が搭載されており、エネルギー測定値を蓄積し、それをホストへ確実に送信して表示することができます。充電プラグが電気自動車に挿入されると、マイクロコントローラ上で充電制御ステート・マシンが実行され、様々な充電状態に遷移します。このキットには、充電サイクル中のエネルギー測定値と状態遷移を読み取るためのフレキシブル・プリント回路(FPC)コネクタとLCDが含まれています。ボードの端にあるコネクタに、電源入出力信号、CP(Control Pilot)信号、PP(Proximity Pilot)信号用の配線があります。EVに供給されるエネルギーは、シャントおよび抵抗ラダー・ネットワーク間の電圧降下として測定されるため、フィールドでボードを簡単にセットアップできます。

AD-FMCOMMS11-EBZ
Direct RF to Baseband Transmit Radio
AD-FMCOMMS6-EBZ
AD-FMCOMMS6-EBZ評価用ボード
EVAL-ADM7150
ADM7150 and ADM7151 Evaluation Board
AD-PAARRAY3552R-SL
RF Front-end GaN Power Amplifier Biasing, Protection, and Control Reference Design
AD-ACEVSE22KWZ-KIT
AD-ACEVSE22KWZ-KIT

リファレンス・デザイン

Figure 1. Simplified Block Diagram of EVAL-CN0534-EBZ
CN0534 Circuits from the Lab®

出力電力保護機能を備えた USB 駆動 5.8GHz RF LNA レシーバー ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • ゲインが23.5dB
  • 5.8GHzに最適化されたLNA
  • ISMバンドで動作^
  • USB駆動

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-05-25 01:01
    CN0534:5.8GHzに対応するUSB駆動のRFレシーバー、GaAsベースのLNAや出力電力保護機能を搭載
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-01-24 01:01
    CN0534: USB Powered 5.8 GHz RF LNA w/ Output Power Protection
CN0565 01 new
CN0565 Circuits from the Lab®

Electrical Impedance Tomography Measurement System

機能と利点

  • Up to 24 Input Electrodes, Software Selectable 
  • 2-wire or 4-wire Electrode Configuration Supported
  • Real and Imaginary Measurements up to 200 kHz
  • Open Source Image Recreation Algorithms
  • Isolated Power and Digital Domains from the Host
  • Arduino Form Factor Compatible
Figure 1. CN0521 Simplified Block Diagram
CN0521 Circuits from the Lab®

USB-Powered, 2.4 GHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit

機能と利点

  • +26 dB of Rx Signal Gain
  • 50 ohm Input and Output Impedance
  • Overvoltage Input Protection
  • SMA Input and Output Connectors
  • USB Powered
Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
CN0566 Circuits from the Lab®

フェーズド・アレイ開発プラットフォーム 開発入門ワークショップ開催中

機能と利点

  • 10GHz~10.5GHzのビームステアリング・プラットフォーム
  • 360ºの位相シフト(2.8ºの分解能)
  • 31dBの振幅調整範囲(0.5dBの分解能)
  • 8エレメントのリニア・アレイ・アンテナ
  • PlutoSDRによるデジタル処理
  • Raspberry Pi上で直接実行
Figure 1. CN0523 Simplified Block Diagram
CN0523 Circuits from the Lab®

USB-Powered, 5.8 GHz RF Power Amplifier with Overtemperature Management

機能と利点

  • 5.8 GHz RF Power Amplifier
  • 24 dB of Gain
  • 50 Ohm matched SMA Input and Output Connectors
  • Over Temperature Monitoring
  • USB Powered
Figure 1. CN0518 Simplified Block Diagram
CN0518 Circuits from the Lab®

USB-Powered, 915 MHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit

機能と利点

  • +25 dB of Rx Signal Gain
  • 50 ohm Input and Output Impedance
  • Overvoltage Input Protection
  • SMA Input and Output Connectors
  • USB Powered
Figure 1. CN0511 Functional Block Diagram
CN0511 Circuits from the Lab®

出力電力が+/−0.5dBに補正されたDC~5.5GHzの信号発生器 ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • DC~5.5GHzのシングル・トーン発生器
  • 0dBm~-40dBmの範囲で+/-0.5dBの広帯域振幅キャリブレーション
  • 48ビットの周波数チューニング分解能(~43uHz)
  • 内蔵VCXOによる高速起動
  • Raspberry Pi 3B+、4、Zero W、Zero 2Wと互換性あり
Isolated and Nonisolated RS-485 Transceiver Simplified Schematic
CN0507 Circuits from the Lab®

全機能内蔵型の 2 ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 全機能内蔵型の2ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ
  • 1.7GHz~3.4GHzの周波数範囲
  • ゼロIFシステム・アーキテクチャ
Block Diagram of the Translation Loop Synthesizer
CN0369 Circuits from the Lab®

低位相ノイズのトランスレーション・フェーズ・ロック・ループ・シンセサイザ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 変換ループ・シンセサイザ
  • 5 GHz ~ 5.4 GHz の RF 出力
  • 低位相ノイズ
CN0534
出力電力保護機能を備えた USB 駆動 5.8GHz RF LNA レシーバー ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0565
Electrical Impedance Tomography Measurement System
CN0521
USB-Powered, 2.4 GHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit
CN0566
フェーズド・アレイ開発プラットフォーム 開発入門ワークショップ開催中
CN0523
USB-Powered, 5.8 GHz RF Power Amplifier with Overtemperature Management
CN0518
USB-Powered, 915 MHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit
CN0511
出力電力が+/−0.5dBに補正されたDC~5.5GHzの信号発生器 ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0507
全機能内蔵型の 2 ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0369
低位相ノイズのトランスレーション・フェーズ・ロック・ループ・シンセサイザ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品