LT3460

製造中

SC70、ThinSOTおよびDFNパッケージの1.3MHz/650kHz昇圧DC/DCコンバータ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.05
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • スイッチング周波数:1.3MHz(LT3460)
  • スイッチング周波数:650kHz(LT3460-1)
  • 高出力電圧:最大36V
  • 300mAスイッチを内蔵(LT3460)
  • 180mAスイッチを内蔵(LT3460-1)
  • 広い入力範囲:2.5V~16V
  • 小型表面実装部品を使用
  • 低いシャットダウン電流: < 1μA
  • 高さの低い(1mm)SC70パッケージ(LT3460およびLT3460-1)、SOT-23(ThinSOT)パッケージ(LT3460)、2mm×2mm DFNパッケージ(LT3460-1)
LT3460
SC70、ThinSOTおよびDFNパッケージの1.3MHz/650kHz昇圧DC/DCコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3460
  • LT3460-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC545A

LT3460ESC6 | 1.3MHz Boost and SEPIC DC/DC Converter in SC70, Boost = 5VIN, SEPIC = 10V~16VIN, VOUT = 12V at 50mA/70mA

製品詳細

Demonstration circuit 545 features the LT3460, step-up DC/DC converter with 1.3MHz constant frequency in a SC70 package. There are two switching regulator circuits in DC545. The 12V output boost converter (upper circuit) is designed to convert 5V input to 12V output at 70mA of load current and the SEPIC converter (lower circuit) is designed to convert 10V ~ 16V input to 12V at 50mA.

DC545A
LT3460ESC6 | 1.3MHz Boost and SEPIC DC/DC Converter in SC70, Boost = 5VIN, SEPIC = 10V~16VIN, VOUT = 12V at 50mA/70mA

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
CN0566 Circuits from the Lab®

フェーズド・アレイ開発プラットフォーム 開発入門ワークショップ開催中

機能と利点

  • 10GHz~10.5GHzのビームステアリング・プラットフォーム
  • 360ºの位相シフト(2.8ºの分解能)
  • 31dBの振幅調整範囲(0.5dBの分解能)
  • 8エレメントのリニア・アレイ・アンテナ
  • PlutoSDRによるデジタル処理
  • Raspberry Pi上で直接実行
CN0566
フェーズド・アレイ開発プラットフォーム 開発入門ワークショップ開催中

最新のディスカッション

LT3460に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品