ADM7171

新規設計に推奨

6.5V、1A、超低ノイズ、高PSRR、高速過渡応答CMOS LDO

製品モデル
9
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.53
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:2.3V~6.5V
  • 最大負荷電流:1A
  • 低ノイズ:5μV(実効値、100Hz~100kHzで出力電圧に依存しない)
  • 高速過渡応答:1.5μs(負荷ステップ1mA~500mA)
  • 100kHz時に60dB PSRR
  • 低ドロップアウト電圧:500mA負荷で42mV、VOUT = 3V
  • 初期精度:−0.5%(最小)、+1%(最大)
  • 電源ライン、負荷、温度に対する初期精度:±1.5%
  • 静止電流、IGND = 0.7mA(負荷なし)
  • 低シャットダウン電流:0.25μA(VIN = 5V)
  • 小型4.7μFセラミック出力コンデンサで安定
  • 可変出力電圧および固定出力電圧オプション:1.2V~5.0V
  • 可変出力電圧素子の設定範囲:1.2V~VIN − VDO
  • 高精度イネーブル
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 8 ピン3mm × 3mm LFCSPパッケージ
  • ADIsimPowerツールのサポート
ADM7171
6.5V、1A、超低ノイズ、高PSRR、高速過渡応答CMOS LDO
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LT1965 新規設計に推奨 1.1A、低ノイズ、低ドロップアウト・リニア・レギュレータ
LT3080 新規設計に推奨 抵抗1本で調整可能な1.1A、低損失レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADM7171
  • ADM7171-1.3
  • ADM7171-1.8
  • ADM7171-2.5
  • ADM7171-3.0
  • ADM7171-3.3
  • ADM7171-4.2
  • ADM7171-5.0
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
AD-PZSDR2400TDD-EB

2チャンネル、2400MHz TDDアプリケーション

製品詳細

AD-PZSDR2400TDD-EBは、AD9361と連動する設計の2.4GHz TDDアナログ・モジュールです。AD9361は、3Gおよび4G基地局や試験装置のアプリケーション、ソフトウェア定義無線などのRFアプリケーションに使用することが意図された高性能の高集積化RFトランシーバーです。AD-PZSDR2400TDD-EBは、愛情をこめて最初の「RFパーソナリティ・カード」と呼ばれています。ADRV1CRR-FMCキャリア・カードに差し込まれます。35mm U.FL同軸ケーブルは、このカードをADRV9361-Z7035 SDR SOMに接続し、AD9361の送受信入力にアクセスできるようにします。カード上の情報、カードの使用方法、周りのデザイン・パッケージ、動作に必要なソフトウェアは、wikiページを参照してください。


AD-PZSDR2400TDD-EBの目的は、AD9361の送受信信号を調整するためのパスをユーザに示すことです。TXまたはRXパスは、FPGAと付属のソフトウェアによって制御される200MHz~2.7GHzのSPDTスイッチHMC546によって実現されます。送信パスは、2.4GHzフィルタ、ハーフ・ワット・ドライバ・アンプADL5324、および2ワット・パワー・アンプHMC921で構成されています。受信パスは、同じ2.4GHzフィルタと低損失LNA HMC669で構成されています。

eval board
EVAL-ADM7170

ADM7170/ADM7171/ADM7172評価用ボード

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.3V~6.5V
  • 出力電流範囲:0mA~2A(ADM7170で500mA、ADM7171で1A、ADM7172で2A)
  • 出力電圧の精度:ADM7170で±0.75%、ADM7171/ADM7172で−0.5%/+1%
  • 動作温度範囲:−40°C~+125°C
  • 任意の固定出力電圧のオプションからの2つの外部抵抗で出力電圧を調整することもできます。
  • VOUT = VOUT(FIXED) × (1 + R1/R2)

製品詳細

ADM7170ACP-EVALZ/ADM717Q1CP-EVALZ/ADM7172ACP-EVALZは、ADM7170、ADM7171、およびADM7172リニア電圧レギュレータの機能を実証するために使用する評価用ボードです。

単電圧源、電圧計、電流計、負荷抵抗を用意するだけで、ラインと負荷のレギュレーション、ドロップアウト、グラウンド電流などの簡単なデバイス測定が可能です。

eval board
EVAL-AD9546

AD9546評価用ボード

機能と利点

  • 6V AC電源とオンボードLDO電圧レギュレータを使用したシンプルな電源接続
  • HCSL用の出力終端を備えた10個のAC結合出力SMAコネクタ
  • 2個のシングル・エンドAC結合リファレンス入力(1個の差動AC結合リファレンス入力としても使用可能)
  • 1個のシングル・エンドAC結合リファレンス入力および1個のシングル・エンドDC結合リファレンス入力(差動AC結合リファレンス入力が同時に作成されるように設定可能)
  • ピンはプログラマブルで、パワー・オン・レディに設定可能
  • ステータスLED
  • USB接続を使用したPC制御
  • シンプルなグラフィカル・ユーザー・インターフェースを備えたMicrosoft Windowsベースの評価用ソフトウェア

製品詳細

AD9546評価用ボードは、AD9546の多入力、10出力、デュアル・チャンネル、数値クロック・シンクロナイザの全機能を評価できる、コンパクトで使いやすいプラットフォームです。AD9546は、ITU-G.8262、ITU-T G.812、ITU-T G.813、ITU-T G.823、ITU-T G.824、ITU-T G.825、ITU-T G.8273.2.など、サービス・プロバイダ・パケット・ネットワーク上での周波数、位相、および時刻の配信に関する国際電気通信連合(ITU)の既存の標準と新しい標準をサポートしています。

AD9546の10のクロック出力は、最大4つの入力リファレンスのいずれか1つに同期しています。デジタル・フェーズ・ロック・ループ(DPLL)により、外部リファレンスに関係するタイミング・ジッタを低減します。すべてのリファレンス入力が使用できなくなった場合でも、デジタル制御されたループおよびホールドオーバー回路が、低ジッタの出力信号を引き続き生成します。AD9546のシステム・クロックは、52MHz水晶発振器により提供されます。または、外部クロック信号がSMAコネクタで提供されることもあります(この機能を有効にするには、関連するコンポーネントに差し込まれている必要があります)。

アプリケーション

  • 5Gタイミング伝送高精度同期
  • GPS(全地球測位システム)、PTP(IEEE 1588)、同期イーサネット(SyncE)ジッタ・クリーンアップおよび同期
  • 光伝送網(OTN)、同期デジタル階層(SDH)、マクロ・セルおよびスモール・セル基地局
  • 小型基地局のクロック(ベースバンドおよび無線)
  • Stratum 2、Stratum 3e、Stratum 3ホールドオーバー、ジッタ・クリーンアップ、および位相トランジェント制御
  • A/Dコンバータ(ADC)およびD/Aコンバータ(DAC)のクロック駆動におけるJESD204Bのサポート
  • キャリア・イーサネット

eval board
AD-FREQCVT1-EBZ

TX/RXチャンネル、1~100MHzから最大400MHzへの周波数変換

製品詳細

AD-FREQCVT1-EBZは、AD9361を内蔵するFMCOMMS3/4/5ボードのアドオン・ボードです。完全なチップ・レベルの設計パッケージはADI製品ページにありますが、カード上の情報、カードの使用方法、周りのデザイン・パッケージ、動作に必要なソフトウェアは、アナログwikiサイトにあります。

AD-FREQCVT1-EBZの目的は、周波数の上下変換を行い、1MHzまで下げてAD9361が動作できるようにすることです。

eval board
EVAL-ADMX1002

超低歪み信号発生器測定モジュール

機能と利点

  • 超低歪み、高解像度ソース
    • 周波数範囲:DC 、50Hz~40kHz
    • 独自のデジタル・プリディストーション(DPD)アルゴリズム
    • −130dBc THD(1kHz(代表値)の時)
    • 内蔵パターン・メモリを用いた任意波形発生(AWG)
    • 差動(バランス型)出力:最大3.6VRMS
  • 複数の記憶された波形間の高速パターン・スイッチング
  • スモール・フォーム・ファクタ(60mm × 40mm)
  • 低消費電力:1W(自己消費、代表値)
  • SPIインターフェースをテストおよび測定システムに統合

製品詳細

ADMX1002は、超低歪み、正弦波、高解像度の任意波形発生器です。この高性能モジュールは、独自のデジタル・プリディストーション・アルゴリズムの採用により、信号の歪みを、高性能のDAC(D/Aコンバータ)やアンプのみが達成できるレベル以下に低減します。その差動出力は、高性能ADC(A/Dコンバータ)、オーディオ・コーデック、その他のオーディオICやシステムのテストで必要になることが多いコモンモード・レベルに合わせて設定できます。容易に導入可能なSPIインターフェースとスモール・フォーム・ファクタにより、ADMX1002は、テスト・システムへの組み込みが容易にでき、測定や特性評価用の作業台でも簡単に使用できます。

アプリケーション

  • ハイエンド・オーディオのテスト
  • A/Dコンバータの特性評価およびテスト
  • センサーおよびトランスジューサのテスト
  • 周波数応答およびネットワークの解析
  • ATE(自動試験装置)

eval board
EVAL-ADMX1001

完全差動入力アクイジション・チャンネルを備えた超低歪み信号発生器測定モジュール

機能と利点

  • 超低歪み、高分解能ソース
    • DC、50Hz~40kHzの周波数範囲
    • 独自のデジタル・プリディストーション(DPD)アルゴリズム
    • THD:−130dBc THD(1kHz時の代表値)
    • オンボード・パターン・メモリを用いた任意波形発生(AWG)
    • 差動(バランス)出力:最大3.5VRMS
    • 保存された複数の波形間の高速パターン切り替え
  • 完全差動入力アクイジション・チャンネル
  • スモール・フォーム・ファクタ(60mm × 40mm)
  • 低消費電力:1W(代表値、自己消費電力)
  • テストおよび測定システムに統合するためのSPIインターフェース

製品詳細

ADMX1001は、アクイジション・チャンネルを備えた超低歪み正弦波および高分解能任意波形の発生器です。この高性能モジュールは、独自のデジタル・プリディストーション・アルゴリズムの実例となるものであり、信号歪みを、高性能D/Aコンバータ(DAC)とアンプだけで達成できるレベルよりも低減します。その差動出力は、高性能A/Dコンバータ(ADC)、オーディオ・コーデック、およびその他のオーディオICやシステムのテストで必要とされることが多いコモンモード・レベルに設定できます。信号発生器とアクイジション・チャンネルは、別々の使いやすいSPIインターフェースを用いて個別に制御できます。ADMX1001は、スモール・フォーム・ファクタを有するため、テスト・システムに容易に組み込むことができ、あるいは、測定や特性評価用の作業台で簡単に使用できます。

アプリケーション

  • ハイエンド・オーディオのテスト
  • A/Dコンバータの特性評価およびテスト
  • センサーおよびトランスデューサーのテスト
  • 周波数応答とネットワーク解析
  • 自動試験装置(ATE)

AD-PZSDR2400TDD-EB
2チャンネル、2400MHz TDDアプリケーション
EVAL-ADM7170
ADM7170/ADM7171/ADM7172評価用ボード
EVAL-AD9546
AD9546評価用ボード
AD-FREQCVT1-EBZ
TX/RXチャンネル、1~100MHzから最大400MHzへの周波数変換
EVAL-ADMX1002
超低歪み信号発生器測定モジュール
EVAL-ADMX1001
完全差動入力アクイジション・チャンネルを備えた超低歪み信号発生器測定モジュール

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0523 Simplified Block Diagram
CN0523 Circuits from the Lab®

USB-Powered, 5.8 GHz RF Power Amplifier with Overtemperature Management

機能と利点

  • 5.8 GHz RF Power Amplifier
  • 24 dB of Gain
  • 50 Ohm matched SMA Input and Output Connectors
  • Over Temperature Monitoring
  • USB Powered
CN0523
USB-Powered, 5.8 GHz RF Power Amplifier with Overtemperature Management

最新のディスカッション

最近表示した製品