ADR127
製造中電圧リファレンス、LDO、1.25V出力、マイクロ・パワー、TSOTパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.87
Viewing:
製品の詳細
- 初期精度:
Aグレード:±0.24%
Bグレード:±0.12% - 最大温度係数::
Aグレード:25ppm/℃
Bグレード:9ppm/℃ - 低ドロップアウト電圧:ADR121/ADR125ではわずか300mV
- 高出力電流:+5 mA(ソース電流)/-2 mA(シンク電流)
- 低い動作電流:85μA(typ)
- 入力範囲:ADR127では2.7V~18V
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 小型TSOT(UJ-6)パッケージ
ADR121/ ADR125/ADR127は、シンク(電流吸い込み)及びソース(電流吐き出し)能力を備えた、マイクロ・パワー、シリーズ・モード(直列型)、バンド・ギャップ・リファレンスのファミリーです。これらの製品は、小型パッケージでありながら、高精度及び低消費電力を特長としています。ADR12xの設計では、特許取得済みの温度ドリフト曲線補正技術が採用されており、温度に対する出力電圧特性の非直線性が最小化されています。
ADR12xは低ドロップアウト電圧リファレンスで、ADR121/ADR125ではわずか300mV、ADR127ではわずか1.45V公称出力電圧より高い入力を必要とするだけで安定した出力電圧を提供します。このような低ドロップアウト性能に、低い85μAの動作電流が結合されているため、ADR12xはバッテリ駆動のアプリケーションに最適となっています。
拡張工業用温度範囲は-40℃~+125℃で供給され、ADR121/ADR125/ADR127は小型TSOT(UJ-6)パッケージに収められています。
アプリケーション
- バッテリ駆動の計測機器
- ポータブル医用機器
- データ・アクイジション・システム
- 車載関連
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
ビデオ 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADR127AUJZ-REEL7 | 6-Lead TSOT | ||
ADR127BUJZ-REEL7 | 6-Lead TSOT |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
ADR127AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR127BUJZ-REEL7 | 製造中 | |
5 27, 2009 - 06_0083 ADI Silicon Valley Second-Generation High Voltage Bipolar Process (HVBP2) Fab/Trim/Probe Transfer. |
||
ADR127AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
ADR127BUJZ-REEL7 | 製造中 | |
9 7, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
ADR127BUJZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADR3412 | 製造中 | 電圧リファレンス、1.2V、高精度、マイクロパワー |