HMC1044
HMC1044
新規設計には非推奨プログラマブル高調波ローパスフィルタ、3dB帯域幅1~3GHz
Viewing:
製品の詳細
- プログラマブル帯域幅:1~3GHz
- 狭帯域と広帯域に対応:
VCO内蔵のPLL
変調器
復調器 - LO高調波除去:約20dB
- 変調器/復調器の側波帯/イメージ除去性能を改善
- 性能:20dB(代表値)
- シングルエンドまたは差動のオプション
- 既存のディスクリート固定帯域幅ソリューションより最大90%小さいフットプリント
- 16ピン3×3mm SMTパッケージ
HMC1044LP3Eは、直交変調器/復調器を使用するあらゆるアプリケーションに適したプログラマブル帯域幅LPF(ローパス・フィルタ)です。HMC1044LP3EがLO高調波を除去することで、変調器の側波帯除去性能や復調器のイメージ除去性能にLOの影響がまったく、もしくはほとんどなくなります。
HMC1044LP3EはLOフィルタリング・アプリケーション向けの製品ですが、アンプによって生成されるRF高調波など、あらゆるRF高調波の除去に使用できます。
HMC1044LP3Eは、1~3GHzの高セルラ帯域と低セルラ帯域に合わせて16種類の帯域を選ぶことができる真の広帯域デバイスです。VCO内蔵の広帯域PLLや、広帯域直交変調器/復調器とともに使用できます。このデバイスにより、個々のアプリケーションに合わせてオンザフライで現場で設定できる広帯域のマルチ標準、マルチキャリア設計が可能になります。
HMC1044LP3Eは、コンパクトな3×3mm QFNリードレス・パッケージを採用しています。アプリケーション
- 変調器側波帯除去および復調器イメージ除去のためのLO高調波フィルタリング
- アンプの高調波フィルタリング
- RFフィルタリング
ドキュメント
データシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。