ADG2128

製造中

8×12アナログ・スイッチ・アレイ 、CMOS、 I2C、両電源/単電源

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.92
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • I2C互換のインターフェース 3.4MHzハイスピードI2Cオプション 
  • 32ピンLFCSP_VQ(本体サイズ5mm×5mm) 
  • ダブルバッファ入力ロジック 複数スイッチの同時アップデートが可能
  • 最大300MHzの帯域幅 
  • 両電源±5V、単電源+12V動作で完全仕様規定 
  • オン抵抗:35Ω(max) 
  • 低い静止電流:20µA未満 
  • 車載品質評価済み

ADG2128
8×12アナログ・スイッチ・アレイ 、CMOS、 I2C、両電源/単電源
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

SPICEモデル 1

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-ADG2128

ADG2128 Evaluation Board

製品詳細

The ADG2128 evaluation board interfaces to the USB port of a PC. Software is available with the evaluation board that allows the user to easily program ADG2128. The EVAL-ADG2128EBZ can be operated    with both single and dual supplies.

EVAL-ADG2128
ADG2128 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0565 01 new
CN0565 Circuits from the Lab®

Electrical Impedance Tomography Measurement System

機能と利点

  • Up to 24 Input Electrodes, Software Selectable 
  • 2-wire or 4-wire Electrode Configuration Supported
  • Real and Imaginary Measurements up to 200 kHz
  • Open Source Image Recreation Algorithms
  • Isolated Power and Digital Domains from the Host
  • Arduino Form Factor Compatible
CN0565
Electrical Impedance Tomography Measurement System

最新のディスカッション

最近表示した製品