LTM8045

新規設計に推奨

最大出力電流が700mAで反転またはSEPIC構成のμModule DC/DCコンバータ

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.21
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • SEPIC構成または反転構成
  • 広い入力電圧範囲:2.8V~18V
  • VIN = 12V、VOUT = 2.5Vまたは-2.5Vでの最大出力電流:700mA
  • VIN = 12V、VOUT = 15Vまたは-15Vでの最大出力電流:375mA
  • 出力電圧範囲:2.5V~15Vまたは-2.5V~-15V
  • 選択可能なスイッチング周波数:200kHz~2MHz
  • プログラム可能なソフトスタート
  • ユーザが設定可能な低電圧ロックアウト
  • 6.25mm × 11.25mm × 4.92mm BGAパッケージ
LTM8045
最大出力電流が700mAで反転またはSEPIC構成のμModule DC/DCコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
µModule バックブースト(昇降圧)レギュレータ 1
LTM4605 新規設計に推奨 高効率の昇降圧 DC/DC μModuleレギュレータ
絶縁型 μModule コンバータ 1
LTM8047 新規設計に推奨 入力電圧範囲3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM8045
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
AD-M2KPWR-EBZ

ADALM2000 Power Booster Board

機能と利点

  • ADALM2000 compatible
  • USB Type-C powered
  • Provides two outputs with increased current sourcing capabilities

製品詳細

The AD-M2KPWR-EBZ is an ADALM2000 add-on board which increases the output current capability up to 700mA. This board can be also used as a standalone benchtop power supply with positive and negative outputs.

The AD-M2KPWR-EBZ is a USB Type C powered board capable to increase the output current of ADALM2000’s power supplies. 

Inputs:

  1. USB type C:  4 – 18 V (validated with RPI USB-C power supply - not provided in the kit), 20W (power supply permitting)
  2. External (screw terminal connector): 4.5–18V; 20W (power supply permitting)

 

Switching between the inputs is done with a jumper.

Outputs: (2 control modes)

  1. Two variable power supplies that track M2K user supplies:
    1. 0V to 5V (400mA in USB power mode)
    2. –5V to 0V (400mA in USB power mode)
  2. Two variable power supplies, controlled from a potentiometer
    1. 1.5V to 15V (up to 700mA if powered with 18V)
    2. –15V to –1.5V (up to 700mA if powered with 18V)

 

APPLICATIONS

  • General-purpose electronic systems
  • Educational applications
  • Automated test equipment

eval board
DC1533A

LTM8045 Demo Board | Inverting/SEPIC µModule Converter, 2.8V ≤ VIN ≤ 18V, VOUT = 5V or –5V @ up to 700mA

製品詳細

Demo circuit DC1533A features the LTM8045, an inverting/SEPIC μModule converter delivering up to 700mA of output current. DC1533A is configured as an inverting converter, but can be easily changed to a SEPIC configuration for non-inverting step-up or step-down functionality. The user adjustable features of the LTM8045 such as output voltage, switching frequency, soft-start period and undervoltage lockout can be changed on DC1533A simply by modifying or installing the appropriate resistors or capacitor.

eval board
AD-FMCXMWBR1-EBZ

FMC X-Microwave対応のレベル変換器および電源キット

機能と利点

  • FMC対応のフォーム・ファクタ
  • FMCコネクタから給電、外部電源も使用可能
  • レベル変換と各種電源電圧を提供
  • RaspberryPi X-MWコントローラに適合 

製品詳細

AD-FMCXMWBR1-EBZは、FMC対応のフォーム・ファクタを備えたレベル変換器および電源ボードです。FMCコネクタから給電され、外部電源を追加することができるため、大きい負荷電流が必要なアプリケーションにも適しています。この場合は、外部電源が優先されます。

AD-FMCXMWBR1-EBZによって、コントローラ/FPGAデバイスとX-MWブロックとの間に、レベル変換を行った複数のデジタル・コミュニケーション・パスが可能となります。モジュールは、高い電流出力能力を持つ複数の電源電圧を提供します。それらを使用して、プロトタイプ設計内のX-MWブロックやその他のICにバイアスをかけることができます。

アプリケーション

  • RFおよびマイクロ波の設計
  • 電圧レベル変換
  • 汎用ソフトウェア無線
  • レーダー・システム
  • ポイントtoポイント通信システム
  • 多重入力/多重出力(MIMO)無線
  • ATE(自動試験装置)

AD-M2KPWR-EBZ
ADALM2000 Power Booster Board
DC1533A
LTM8045 Demo Board | Inverting/SEPIC µModule Converter, 2.8V ≤ VIN ≤ 18V, VOUT = 5V or –5V @ up to 700mA
AD-FMCXMWBR1-EBZ
FMC X-Microwave対応のレベル変換器および電源キット

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0511 Functional Block Diagram
CN0511 Circuits from the Lab®

出力電力が+/−0.5dBに補正されたDC~5.5GHzの信号発生器 ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • DC~5.5GHzのシングル・トーン発生器
  • 0dBm~-40dBmの範囲で+/-0.5dBの広帯域振幅キャリブレーション
  • 48ビットの周波数チューニング分解能(~43uHz)
  • 内蔵VCXOによる高速起動
  • Raspberry Pi 3B+、4、Zero W、Zero 2Wと互換性あり
CN0522 Simplified Functional Block Diagram
CN0522 Circuits from the Lab®

過熱管理機能付きの USB 駆動、915MHz ISM 無線周波数帯、1W パワー・アンプ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 915MHz ISM帯域向けに最適化
  • 1Wパワー・アンプ
  • 部品の損傷を防止する過熱管理機能
CN0511
出力電力が+/−0.5dBに補正されたDC~5.5GHzの信号発生器 ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0522
過熱管理機能付きの USB 駆動、915MHz ISM 無線周波数帯、1W パワー・アンプ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0417
USB Powered 2.4 GHz RF Power Amplifier

最新のディスカッション

最近表示した製品