ADT6401

製造中

SOT-23採用、2.7~5.5V動作のピン設定可能な低価格温度スイッチ(オープン・ドレイン出力)

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.76
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • スレッショールド精度: ±0.5°C (typ)
  • ピン設定可能なトリップ・ポイント:
    −45°C~+5°C: 10°Cステップ(下限温度)
    45°C~115°C : 10°Cステップ(上限温度)
  • 最大動作温度: 125°C
  • オープン・ドレイン出力(ADT6401)
  • プッシュプル出力(ADT6402
  • ピン設定可能なヒステリシス: 2°Cまたは10°C
  • 電源電流: 30 µA (typ)
  • 省スペースの6ピンSOT-23パッケージを採用

ADT6401
SOT-23採用、2.7~5.5V動作のピン設定可能な低価格温度スイッチ(オープン・ドレイン出力)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0523 Simplified Block Diagram
CN0523 Circuits from the Lab®

USB-Powered, 5.8 GHz RF Power Amplifier with Overtemperature Management

機能と利点

  • 5.8 GHz RF Power Amplifier
  • 24 dB of Gain
  • 50 Ohm matched SMA Input and Output Connectors
  • Over Temperature Monitoring
  • USB Powered
Figure 1. CN0551 Simplified Block Diagram
CN0551 Circuits from the Lab®

過熱管理機能付きの USB 駆動、433.92MHz RF パワー・アンプ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • ゲイン:+35dB
  • 433MHz ISM帯域向けに最適化
  • 入出力インピーダンス・マッチング:50Ω
  • 過熱モニタリング
  • 自動サーマル遮断・起動
CN0522 Simplified Functional Block Diagram
CN0522 Circuits from the Lab®

過熱管理機能付きの USB 駆動、915MHz ISM 無線周波数帯、1W パワー・アンプ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 915MHz ISM帯域向けに最適化
  • 1Wパワー・アンプ
  • 部品の損傷を防止する過熱管理機能
CN0523
USB-Powered, 5.8 GHz RF Power Amplifier with Overtemperature Management
CN0551
過熱管理機能付きの USB 駆動、433.92MHz RF パワー・アンプ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0522
過熱管理機能付きの USB 駆動、915MHz ISM 無線周波数帯、1W パワー・アンプ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品