AD5693R

製造中

D/Aコンバータ、±2(16ビット)LSBのINL性能、超小型、I2Cインターフェース、nanoDAC+

製品モデル
7
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.22
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超小型パッケージ: 2 mm × 2 mm の 8 ピン LFCSP パッケージ
  • 高い相対精度(INL): ±2 LSB(max) @ 16 ビット
  • 低ドリフト 2.5 V リファレンス: 2 ppm/℃(typ)
  • 選択可能な出力スパン: 2.5 V または 5 V
  • 総合未調整誤差(TUE): ±0.06% フルスケール(max)
    • オフセット誤差: ±1.5 mV(max)
    • ゲイン誤差: ±0.05% フルスケール(max)
  • 低グリッジ: 0.1 nV-sec
  • 高い駆動能力: 20 mA
  • 低消費電力: 1.2 mW @ 3.3 V
  • VLOGIC: 1.8 V 互換
  • 広い動作温度範囲: −40°C ~ +105°C
AD5693R
D/Aコンバータ、±2(16ビット)LSBのINL性能、超小型、I2Cインターフェース、nanoDAC+
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
LT3040 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD5693R

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD5693R

AD5693R 評価用ボード

機能と利点

  • AD5693R 用のフル機能評価用ボード
  • オンボード・リファレンス
  • さまざまなリンク・オプション
  • アナログ・デバイセズの SDP と組み合わせての PC 制御
  • DAC 制御用 PC ソフトウェア
  • 電圧リードバック用のオンボード ADC

製品詳細

EVAL-AD5693RSDZ は、新しい AD5693R 回路のプロトタイプを迅速にし、設計時間を短縮するように設計されています。AD5693R は 2.7 V ~ 5.5 V の単電源で動作します。AD5693R には内部 2.5 V オンボード・リファレンスが組み込まれていて、2.5 V または 5 V の出力電圧を提供します。


EVAL-AD5693RSDZ 評価用ボードは SDP ボードを介して USB ポートに接続します。分析制御評価(ACE)ソフトウェアは、EVAL-AD5693RSDZ 製品ページからダウンロードでき、評価用ボードで使用して、AD5693R をプログラムできます。EVAL-AD5693RSDZ 評価用ボードを使用するには、EVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)ボードまたは EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)ボードを購入する必要があります。


詳細については、AD5693R のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてユーザー・ガイド(UG-675)を参照してください。

eval board
EVAL-AD5693RARDZ

Evaluation Board for AD5693R (I2C, MSOP)

機能と利点

  • Full-featured evaluation boards for the AD5693R (I2C, MSOP)
  • On-board reference
  • Various link options
  • PC control in conjunction with the Analog Devices, Inc., EVALSDP-CK1Z (SDP-K1) controller board

製品詳細

This user guide details the operation of the EVAL-AD5683RARDZ (serial peripheral interface (SPI)) evaluation board and the EVALAD5693RARDZ (I2C) evaluation board for the AD5683R (SPI) and the AD5693R (I2C), respectively, which are both single-channel, serial voltage output digital-to-analog converters (DACs).

The EVAL-AD5683RARDZ and the EVAL-AD5693RARDZ are designed to facilitate quick prototyping of the AD5683R and AD5693R circuits, thereby reducing design time. Both devices operate from a single 2.7 V to 5.5 V supply. Additionally, these devices also incorporate an internal 2.5 V on-board reference. A different reference voltage can be applied via the EXT_REF SMB connector, if required. While sharing common features, the two DACs differ in their digital interface protocols. The AD5683R employs SPI, while the AD5693R employs I2C.

The EVAL-AD5683RARDZ and the EVAL-AD5693RARDZ interface with the USB port of a PC via the System Demonstration Platform (SDP) controller board (EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1)). The Analysis | Control | Evaluation (ACE) software is available for download from both the EVAL-AD5683RARDZ product page and the EVALAD5693RARDZ product page. This software can be used with either evaluation board to allow the user to program the AD5683R and AD5693R, respectively. A PMOD connection is also available to allow the connection of a microcontroller to either evaluation board. Note that when a microcontroller is used through the PMOD connection, the EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1) must be disconnected, and the user cannot use the ACE software.

The EVAL-AD5683RARDZ and the EVAL-AD5693RARDZ both require the EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1) controller board, which is available for purchase from Analog Devices.

For full details on the AD5683R and the AD5693R, see the AD5683R and AD5693R data sheets, which must be consulted in conjunction with this user guide when using either of the EVALAD5683RARDZ or the EVAL-AD5693RARDZ evaluation boards.

EVAL-AD5693R
AD5693R 評価用ボード
EVAL-AD5693RARDZ
Evaluation Board for AD5693R (I2C, MSOP)

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0511 Functional Block Diagram
CN0511 Circuits from the Lab®

出力電力が+/−0.5dBに補正されたDC~5.5GHzの信号発生器 ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • DC~5.5GHzのシングル・トーン発生器
  • 0dBm~-40dBmの範囲で+/-0.5dBの広帯域振幅キャリブレーション
  • 48ビットの周波数チューニング分解能(~43uHz)
  • 内蔵VCXOによる高速起動
  • Raspberry Pi 3B+、4、Zero W、Zero 2Wと互換性あり
CN0511
出力電力が+/−0.5dBに補正されたDC~5.5GHzの信号発生器 ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品