Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC788A
新規設計に推奨RFゲイン・ブロック、MMIC、GaAs、pHEMT、0.01GHz ~ 10GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ゲイン:14dB(typ)
- 動作周波数範囲:0.01 GHz ~ 10 GHz
- 入力/出力は内部で50 Ωに整合
- 高入力直線性
- 1 dB 圧縮(P1dB):20dBm(typ)
- 出力3次インターセプト(OIP3):33dBm(typ)
- 電源:5V (typ)
- 2×2mm、6ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ
- HMC788A-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
- 拡張工業温度範囲:−55°C ~+105°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
HMC788Aは、0.01GHzから10GHzまでのGaAs pHEMT技術を使用したゲイン・ブロックMMICアンプです。2×2mm LFCSPパッケージを採用しており、カスケード接続可能な50Ωゲイン段として、あるいは出力電力+20 dBmまでのアナログ・デバイセズ社のさまざまなシングルおよびダブルバランス・ミキサの局部発振器(LO)ポートのドライブに使用できます。HMC788Aのゲインは14dB、出力IP3は+33dBmで、+5V電源での消費電流はわずか76mAです。ダーリントン帰還ペアは通常のさまざまなプロセスによる影響を受けにくく、全温度域にわたって優れたゲイン安定性を示し、必要な外部バイアス・コンポーネントの数を低減できます。
アプリケーション
- 携帯電話/3GおよびWiMAX/LTE/4G
- LOドライバ・アプリケーション
- マイクロ波無線
- 試験および測定装置
- UWB通信
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC788ACPSZ-EP-PT | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm x 0.85mm) | ||
HMC788ACPSZ-EP-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm x 0.85mm) | ||
HMC788ALP2E | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm x 0.85mm) | ||
HMC788ALP2ETR | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm x 0.85mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 29, 2020 - 20_0148 HMC788A-EP Die Revision |
||
HMC788ACPSZ-EP-PT | 製造中 | |
HMC788ACPSZ-EP-R7 | 製造中 | |
5 6, 2020 - 20_0147 HMC788A Die Revision, Assembly Site, Marking and Material Change |
||
HMC788ALP2E | 製造中 | |
HMC788ALP2ETR | 製造中 | |
4 23, 2018 - 18_0055 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC788ALP2E | 製造中 | |
HMC788ALP2ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くSパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く