ADM7172
ADM7172
新規設計に推奨6.5V、2A、超低ノイズ、高PSRR、高速過渡応答CMOS LDO
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.30
Viewing:
製品の詳細
- ADM7172-KGDデータシートをダウンロードできます。Known Good Dieとして利用でき、データシートの仕様を十分に発揮します。
- 入力電圧範囲:2.3V~6.5V
- 最大負荷電流:2A
- 低ノイズ:5µV(実効値、100Hz~100kHzで出力電圧に依存しない)
- 高速過渡応答:1.5μs(負荷ステップ1mA~1.5A)
- 100kHz時に60dB PSRR
- 低ドロップアウト電圧:2A負荷で172mV、VOUT = 3V
- 初期精度:−0.5%(最小)、+1%(最大)
- 電源ライン、負荷、温度に対する初期精度:±1.5%
- 静止電流、IGND = 0.7mA(負荷なし)
- 低シャットダウン電流:0.25μA(VIN = 5V)
- 小型4.7µFセラミック出力コンデンサで安定
- 可変出力電圧および固定出力電圧オプション:1.2V~5.0V
- 可変出力電圧素子の設定範囲:1.2V~VIN − VDO
- 高精度イネーブル
- 調整可能なソフト・スタート
- 8ピン3mm × 3mm LFCSPパッケージ
- ADIsimPower™ツールのサポート
ADM7172は、2.3V~6.5Vで動作し、最大2Aの電流を出力するCMOS低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータ(LDO)です。この高出力電流のLDOは、6V~1.2Vのレールを駆動する高性能アナログ回路やミックスド・シグナル回路を調整するのに最適です。当社独自の最新アーキテクチャを採用して高い電源変動除去比と低ノイズを実現しており、小型の4.7µFセラミック出力コンデンサを使うだけで、優れたライン過渡応答と負荷過渡応答を実現します。負荷過渡応答は1mA~1.5Aの負荷ステップで1.5μs(代表値)です。
ADM7172には、17の固定出力電圧のオプションがあります。以下の電圧の製品を標準在庫品として提供しています。1.3V、1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、4.2V、および5.0V。その他の電圧は特注品として提供され、1.5V、1.85V、2.0V、2.2V、2.7V、2.75V、2.8V、2.85V、3.8V、および4.6Vを提供しています。1.2V~VIN − VDOの範囲の出力が可能な外付け帰還分圧器の付いた可変バージョンもご利用いただけます。
突入電流は、ソフト・スタート・ピンを使用して起動時間を調整することで制御できます。1nFソフト・スタート・コンデンサを使用したときの起動時間の代表値は1.0msです。
ADM7172レギュレータの出力ノイズは、出力電圧に関係なく5μV(実効値)です。ADM7172は8ピン3mm × 3mmのLFCSPパッケージを採用しているため、非常に小型のソリューションが実現します。また、フットプリントが小さく、薄型のパッケージで2Aまでの出力電流を必要とするアプリケーションに対して優れた熱性能も提供します。
アプリケーション
- 雑音の影響を受けやすいアプリケーションにおける電源レギュレーション:ADCおよびDAC回路、高精度アンプ、PLL/VCO、およびクロックIC
- 通信およびインフラストラクチャ
- 医療機器、健康機器
- 工業用機器、計測機器
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADM7172-4.2-KGD-WP | CHIPS OR DIE | ||
ADM7172ACPZ-1.3-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7172ACPZ-1.8-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7172ACPZ-2.5-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7172ACPZ-3.0-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7172ACPZ-3.3-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7172ACPZ-4.2-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7172ACPZ-5.0-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7172ACPZ-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7172ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
ADM7172ACPZ-1.3-R7 | 製造中 | |
ADM7172ACPZ-4.2-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADM7172
- ADM7172-1.3
- ADM7172-1.8
- ADM7172-2.5
- ADM7172-3.0
- ADM7172-3.3
- ADM7172-4.2
- ADM7172-5.0
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。