LT8335

製造中

静止電流の低い2A/28Vスイッチを備えた昇圧/SEPIC/反転コンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:3V ~25V
  • 超低静止流の低リップルBurst Mode®動作:IQ = 6μA
  • 2A/28Vのパワー・スイッチ
  • 1本の帰還ピンを使用して、正または負の出力電圧を設定
  • 固定スイッチング周波数:2MHz
  • プログラム可能な低電圧ロックアウト(UVLO)
  • 内部補償およびソフトスタート
  • 高さの低い(0.75mm)8ピン(3mm×2mm)DFNパッケージ
LT8335
静止電流の低い2A/28Vスイッチを備えた昇圧/SEPIC/反転コンバータ
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
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4380 新規設計に推奨 低静止電流サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8335

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT8335
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2449A-B

LT8335 Demo Board | Micropower Inverter, 4.5V ≤ VIN ≤ 13V, VOUT = -12V @ 350mA, 2MHz fSWITCH

製品詳細

Demonstration circuits 2449A-A and 2449A-B feature the LT8335, in boost and inverting configurations. The demo circuits demonstrate small size and low component count. The boost is designed to convert a 3V to 10V input source to 12V at 275mA. The inverter converts a 4.5V to 13V source to –12V at 350mA. Refer to Figures 4 and 5 in the manual for maximum load current at different input voltage levels.

eval board
DC2449A-A

LT8335 Demo Board | Micropower Boost, 3V ≤ VIN ≤ 10V, VOUT = 12V @ 275mA, 2MHz fSWITCH

製品詳細

Demonstration circuits 2449A-A and 2449A-B feature the LT8335, in boost and inverting configurations. The demo circuits demonstrate small size and low component count. The boost is designed to convert a 3V to 10V input source to 12V at 275mA. The inverter converts a 4.5V to 13V input source to –12V at 350mA. Refer to Figures 4 and 5 in the manual for maximum load current at different input voltage levels.

DC2449A-B
LT8335 Demo Board | Micropower Inverter, 4.5V ≤ VIN ≤ 13V, VOUT = -12V @ 350mA, 2MHz fSWITCH
DC2449A-A
LT8335 Demo Board | Micropower Boost, 3V ≤ VIN ≤ 10V, VOUT = 12V @ 275mA, 2MHz fSWITCH

リファレンス・デザイン

Figure 1. Simplified Block Diagram of EVAL-CN0534-EBZ
CN0534 Circuits from the Lab®

出力電力保護機能を備えた USB 駆動 5.8GHz RF LNA レシーバー ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • ゲインが23.5dB
  • 5.8GHzに最適化されたLNA
  • ISMバンドで動作^
  • USB駆動

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-05-25 01:01
    CN0534:5.8GHzに対応するUSB駆動のRFレシーバー、GaAsベースのLNAや出力電力保護機能を搭載
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-01-24 01:01
    CN0534: USB Powered 5.8 GHz RF LNA w/ Output Power Protection
CN0534
出力電力保護機能を備えた USB 駆動 5.8GHz RF LNA レシーバー ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品