ADM7151
ADM7151
新規設計に推奨リニア・レギュレータ(LDO)、800m、出力電圧調整可能、超低ノイズ / 高PSRR
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.28
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲:4.5V~16V
- 最大出力電流:800mA
- 調整可能出力範囲:1.5V~5.1V
- 低ノイズ:
トータル積分ノイズ:1.0μVrms@100Hz~100kHz、
トータル積分ノイズ:1.6μVrms@10Hz~100kHz - ノイズ・スペクトル密度:10kHz~1MHzで1.7 nV√Hz
- 400mAの負荷での電源電圧変動除去比(PSRR)
- >90dB(1kHz~100kHz)、VOUT = 5V
- >60dB(1MHz)、VOUT = 5V
- ドロップアウト電圧:600mV@VOUT=5 V/800mA負荷時
- 初期精度:±1%
- ライン、負荷、温度についての精度:±2%
- 静止時電流、IGND=4.3mA@無負荷時
- 低シャットダウン時電流:0.1μA
- 10μFセラミック出力コンデンサで安定に動作
- 8ピンLFCSPとSOICパッケージを採用
ADM7151は、低ドロップアウト(LDO)のリニア・レギュレータで、入力電圧は4.5V~16Vで動作し、出力電流は最大800mAまで提供します。斬新で独自のアーキテクチャを使用することで、この製品は、高い供給電圧除去、低ノイズを提供し、小型10μFのセラミック出力コンデンサとともに、優れたラインおよび負荷トランジエント応答を達成します。出力電圧は、2つの抵抗器を使って1.5Vから入力電圧の5.1Vまで設定することができます。
ADM7151は、入力と出力電圧の機能として、消費電力を最適化したモデルとPSRR性能を最適化したモデルの2種のモデルがあります。セレクション・ガイドについては、表6と表7を参照してください。
ADM7151レギュレータの出力ノイズは、100Hz~100kHzで1.0μVrms(typ)で、10kHz以上でのノイズ・スペクトラル密度は1.7nV/√Hzです。
ADM7151は、8ピンの3mm×3mm LFCSPパッケージと8ピンのSOICパッケージで供給されますので、非常にコンパクトなソリューソンを実現できるだけではなく、小型、薄型で最大800mAの出力電流を必要とするアプリケーションに関して優れた熱性能を提供します。
ADM7151は、調整可能なVout デバイスです。ADM7151の固定Voutバージョンについては、ADM7150を参照してください。
アプリケーション
- ノイズに敏感なアプリケーション向けの安定化電源:RFミキサー、PLL、VCO、VCO内蔵のPLL
- クロック分配回路
- 超音波、他の画像アプリケーション
- 高速RFトランシーバ
- 高速16ビットADC
- 通信関連、インフラストラクチャ
- ケーブルD/Aコンバータ(DAC)ドライバ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 2
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADM7151ACPZ-02-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7151ACPZ-02-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7151ACPZ-04-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7151ACPZ-04-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7151ARDZ-02 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADM7151ARDZ-02-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADM7151ARDZ-04 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADM7151ARDZ-04-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 5, 2014 - 14_0126 Assembly and Test Transfer of ADM7150 and ADM7151 LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADM7151ACPZ-02-R2 | 製造中 | |
ADM7151ACPZ-02-R7 | 製造中 | |
ADM7151ACPZ-04-R2 | 製造中 | |
ADM7151ACPZ-04-R7 | 製造中 | |
11 7, 2013 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3 and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADM7151ACPZ-02-R2 | 製造中 | |
ADM7151ACPZ-02-R7 | 製造中 | |
ADM7151ACPZ-04-R2 | 製造中 | |
ADM7151ACPZ-04-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADM7150 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ(LDO)、800 m A、超低ノイズ/高PSRR |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADM7151-02
- ADM7151-04
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。