Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD8426
新規設計に推奨計装アンプ、広い電源範囲、レールtoレール出力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.59
製品の詳細
- 小型の4 mm × 4 mm LFCSPにbr>2チャンネル内蔵
- メタル・パッドなしのLFCSPパッケージ、
--より広い配線用スペースが可能、
--パッドへの漏れ電流無し - ゲイン設定範囲:1~1000倍
- 入力電圧はグランド以下まで可能
- 入力は、電源電圧を超えても保護される
- 広い電源電圧範囲
-- 単電源動作:2.2 V to 36 V
-- 両電源動作:±1.35 V to ±18 V - 帯域幅(G=1):1 MHz
- CMRR (G = 1): 80 dB minimum
- 入力電圧ノイズ: 24 nV/√Hz
- 仕様性能に対する温度範囲: −40°C to +125°C
- 電源電流(typ):350µA (per amp)
AD8426は、デュアル・チャンネル、低価格、広い電源電圧範囲を備えた計装アンプで、1~1000の間のいかなるゲインでもわずか1個の外付け抵抗で設定することができます。
AD8426は、各種の信号電圧で動作するように設計されています。広い入力範囲とレールtoレールの出力を備えているため、信号を供給電源電圧レール目一杯までに増幅することができます。また、入力範囲が負側電源電圧以下も含んでいるため、グランド近辺の小さな信号に関しても、両電源を使わずに増幅することができます。AD8426は、両電源では±1.35 V~±18Vの電源範囲で動作し、単電源の場合は2.2V~36Vで動作します。
堅牢なAD8426の入力は、リアル・ワールドのセンサーを接続できるように設計されています。加えて広い動作範囲を備えているため、AD8426はレールを超える電圧も扱うことができます。例えば、±5Vの電源電圧の場合、この製品は、入力に±35Vの電圧を加えても一切のダメージなしで耐えられることが保障されています。最小と最大の入力バイアス電流は、断線検出ができるように仕様化されています。
AD8426はPCBのルーチングが容易に、効率的に行えるように設計されています。2つのアンプは、物理的な方法で配置されているため、標準的なアプリケーション回路は、短い配線とわずかなビアで済むことになります。ほとんどのチップ・スケール・パッケージとは異なって、AD8426は製品の底辺にある露出メタル・パッドを持っていないため、配線とビアのための余計なスペースを必要としません。AD8426は、標準的なMSOPパッケージと同等のボード・スペース内に、2つの計装アンプを提供します。
AD8426は、マルチチャンネルでスペースが限られた工業用アプリケーションなどに適応します。他の低価格、低消費電力の計装アンプとは違って、AD8426は1倍の最低ゲインでも容易に±10Vの信号を扱えるように設計されています。省スペースのLFCSPパッケージと125℃の温度レイティングを持つAD8426は、エアーフローの設計無しで、小型パッケージに収められています。
AD8226はAD8426のシングル・チャンネル版です。
アプリケーション
- 工業用プロセス制御
- ブリッジ用アンプ
- 医療機器
- ポータブル・データ・アクイジション
- マルチチャンネル・システム
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
テクニカル・ブック 1
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8426ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8426ACPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8426BCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8426BCPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 4, 2016 - 15_0094 Assembly Transfer of Small Body Punched LFCSP Products to Amkor Philippines |
||
AD8426ACPZ-R7 | 製造中 | |
AD8426ACPZ-WP | 製造中 | |
AD8426BCPZ-R7 | 製造中 | |
AD8426BCPZ-WP | 製造中 | |
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8426ACPZ-R7 | 製造中 | |
AD8426ACPZ-WP | 製造中 | |
AD8426BCPZ-WP | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
-
差動電圧測定 -
低消費電力ストレイン・ゲージ信号測定 -
高精度差動電圧測定
ツールおよびシミュレーション
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
SPICEモデル 1
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く