MAX6126
量产超高精度、超低噪声、串联基准电压源
超高精度、超低噪声、串联基准电压源具有3ppm/°C(最大值)的温度系数和出色的±0.02%(最大值)初始精度
- 产品模型
- 44
产品详情
- 超低噪声:1.3µVP-P(0.1Hz至10Hz,2.048V输出)
- 超低温度系数:3ppm/°C(最大值)
- 初始精度:±0.02%(最大值)
- 宽电源电压范围:(VOUT+ 200mV)至12.6V
- 低压差:200mV(最大值)
- 静态电源电流:380µA
- 10mA灌电流/拉电流能力
- CLOAD= 0.1µF至10µF可稳定运行
- 长期稳定性:20ppm/1000hr
- 负载调节:0.025Ω(最大值)
- 线路调节:20µV/V(最大值)
- 驱动和传感输出,用于遥感
MAX6126是一款超低噪声、高精度、低压差基准电压源。该系列基准电压源具有曲率校正电路和高稳定性、激光微调薄膜电阻,温度系数可达到3ppm/°C(最大值),具有出色的±0.02%(最大值)初始精度。专有的低噪声基准电压源架构可产生1.3µVP-P 的低闪烁噪声和低至60nV/√Hz(2.048V输出)的宽带噪声,而不会增加低噪声基准电压源中常见的电源电流。通过在降噪引脚端添加0.1µF电容,可以提升宽带噪声性能,达到35nV/√Hz,并抑制交流电源。MAX6126串联模式基准电压源支持2.7V至12.6V的电源电压范围,确保负载调节幅度小于0.025Ω,灌电流和拉电流高达10mA。这些器件支持-40°C至+125°C的汽车应用温度范围。
MAX6126的电源电流典型值为380μA,提供2.048V、2.500V、2.800V、3.000V、3.300V、3.600V、4.096V和5.000V输出电压。MAX6126还具有低至200mV的压差。与消耗过多电源电流且需要外部电阻的传统分流模式(两端子)基准电压源不同,MAX6126提供的电源电流几乎与电源电压无关,并且不需要外部电阻。MAX6126使用0.1µF至10µF负载电容即可稳定运行。
MAX6126采用小型8引脚 µMAX®引脚SO封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 数字电压表
- 高精度工业和过程控制
- 高精度标准基准电压源
- 高分辨率A/D和D/A转换器
- 精密电流源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 15
应用笔记 1
设计笔记 9
技术文章 10
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX6126A21+ | 量产 | |
MAX6126A21+T | 量产 | |
MAX6126A25+ | 量产 | |
MAX6126A25+T | 量产 | |
MAX6126A41+ | 量产 | |
MAX6126A41+T | 量产 | |
MAX6126AASA21+ | 量产 | |
MAX6126AASA21+T | 量产 | |
MAX6126AASA25+ | 量产 | |
MAX6126AASA25+T | 量产 | |
MAX6126AASA41+ | 量产 | |
MAX6126AASA41+T | 量产 | |
MAX6126B21+ | 量产 | |
MAX6126B21+T | 量产 | |
MAX6126B25+ | 量产 | |
MAX6126B25+T | 量产 | |
MAX6126B41+ | 量产 | |
MAX6126B41+T | 量产 | |
MAX6126BASA21+ | 量产 | |
MAX6126BASA21+T | 量产 | |
MAX6126BASA25+ | 量产 | |
MAX6126BASA25+T | 量产 | |
MAX6126BASA41+ | 量产 | |
MAX6126BASA41+T | 量产 | |
MAX6126BASA41/V+ | 量产 | |
MAX6126BASA41/V+T | 量产 | |
1月 17, 2018 - 1722G ASSEMBLY |
||
MAX6126A21+ | 量产 | |
MAX6126A21+T | 量产 | |
MAX6126A25+ | 量产 | |
MAX6126A25+T | 量产 | |
MAX6126A28+ | 量产 | |
MAX6126A30+ | 量产 | |
MAX6126A30+T | 量产 | |
MAX6126A41+ | 量产 | |
MAX6126A41+T | 量产 | |
MAX6126A50+ | 量产 | |
MAX6126A50+T | 量产 | |
MAX6126B21+ | 量产 | |
MAX6126B21+T | 量产 | |
MAX6126B25+ | 量产 | |
MAX6126B25+T | 量产 | |
MAX6126B28+ | 量产 | |
MAX6126B30+ | 量产 | |
MAX6126B30+T | 量产 | |
MAX6126B41+ | 量产 | |
MAX6126B41+T | 量产 | |
MAX6126B50+ | 量产 | |
MAX6126B50+T | 量产 | |
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX6126A25+ | 量产 | |
MAX6126A25+T | 量产 | |
MAX6126A28+ | 量产 | |
MAX6126A41+ | 量产 | |
MAX6126A41+T | 量产 | |
MAX6126A50+ | 量产 | |
MAX6126A50+T | 量产 | |
MAX6126B21+ | 量产 | |
MAX6126B21+T | 量产 | |
MAX6126B28+ | 量产 | |
MAX6126B30+ | 量产 | |
MAX6126B30+T | 量产 | |
MAX6126B41+ | 量产 | |
MAX6126B41+T | 量产 | |
MAX6126B50+ | 量产 | |
MAX6126B50+T | 量产 | |
4月 27, 2023 - 2361N1 WAFER FAB |
||
MAX6126A28+ | 量产 | |
MAX6126A30+ | 量产 | |
MAX6126A30+T | 量产 | |
MAX6126A50+ | 量产 | |
MAX6126A50+T | 量产 | |
MAX6126AASA30+ | 量产 | |
MAX6126AASA30+T | 量产 | |
MAX6126AASA50+ | 量产 | |
MAX6126AASA50+T | 量产 | |
MAX6126B28+ | 量产 | |
MAX6126B30+ | 量产 | |
MAX6126B30+T | 量产 | |
MAX6126B50+ | 量产 | |
MAX6126B50+T | 量产 | |
MAX6126BASA30+ | 量产 | |
MAX6126BASA50+ | 量产 | |
MAX6126BASA50+T | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX6126AASA21+ | 量产 | |
MAX6126AASA21+T | 量产 | |
MAX6126AASA25+ | 量产 | |
MAX6126AASA25+T | 量产 | |
MAX6126AASA30+ | 量产 | |
MAX6126AASA30+T | 量产 | |
MAX6126AASA41+ | 量产 | |
MAX6126AASA41+T | 量产 | |
MAX6126AASA50+ | 量产 | |
MAX6126AASA50+T | 量产 | |
MAX6126BASA30+ | 量产 | |
MAX6126BASA41+ | 量产 | |
MAX6126BASA41+T | 量产 | |
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX6126BASA21+ | 量产 | |
MAX6126BASA21+T | 量产 | |
MAX6126BASA25+ | 量产 | |
MAX6126BASA25+T | 量产 | |
MAX6126BASA50+ | 量产 | |
MAX6126BASA50+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6126的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论