MAX1735
量产200mA、负输出、低压差线性稳压器,SOT23封装
超小尺寸、200mA负压输出LDO,SOT23封装
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 支持200mA输出电流
- 200mA时的压差电压低至80mV
- 85µA低静态电源电流
- 1nA低电流关断模式
- 使用1µF COUT时保持稳定
- 100Hz时PSRR > 60dB
- 热过载保护
- 短路保护
- -5.0V、-3.0V或-2.5V输出电压或可调(-1.25V至-5.5V)
- 小型SOT23-5封装
MAX1735负输出、低压差线性稳压器采用-2.5V至-6.5V输入电压供电,确保以80mV低压差提供200mA。高精度(±1%)输出电压可以是预设的,也可通过外部电阻分压器在-1.25V至-5.5V范围内调节。
该器件通过内部N沟道MOSFET实现几乎独立于负载的85µA低静态电流,非常适合用于电池供电的便携式设备,例如PDA、移动电话、无线电话和无线数据调制解调器。
该器件提供多种预设输出电压版本:-5.0V、-3.0V和-2.5V。所有版本均提供1nA低功耗关断模式、短路保护和热过载保护。该器件采用小型5引脚SOT23封装。
应用
- 接入产品
- 手机
- 无线电话
- 数码相机和摄像机
- 血糖仪
- 手持设备(GPS、POS终端)
- 硬盘和RAID
- PC插件卡
- 电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 5
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1735EUK25+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX1735EUK25+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX1735EUK30+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX1735EUK30+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX1735EUK50+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX1735EUK50+T | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX1735EUK25+ | 量产 | |
MAX1735EUK25+T | 量产 | |
MAX1735EUK30+ | 量产 | |
MAX1735EUK30+T | 量产 | |
MAX1735EUK50+ | 量产 | |
MAX1735EUK50+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX1735EUK25+ | 量产 | |
MAX1735EUK25+T | 量产 | |
MAX1735EUK30+ | 量产 | |
MAX1735EUK30+T | 量产 | |
MAX1735EUK50+ | 量产 | |
MAX1735EUK50+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1735的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论