MAX11167

量产

16位、250ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用TDFN封装

业内尺寸最小、真正双极性±5V、16位ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高DC/AC精度提高测量质量
    • 16位分辨率,无失码
    • 250ksps吞吐量,无流水线延时/延迟
    • 93.2dB SNR和-102.5dB THD @ 10kHz
    • 0.5 LSBRMS输入参考噪声
    • ±0.2 LSB DNL(典型值)和±0.4 LSB INL (典型值)
  • 高度集成ADC节省成本和空间
    • ±6.7ppm/°C内部基准
    • 内部基准缓冲器
  • 较宽电源范围和低功耗,简化电源设计
    • 5V模拟电源
    • 2.3V至5V数字电源
    • 21.2mW功耗@ 250ksps
    • 关断模式下电流10µA
  • 支持多种行业标准的串口和小型封装,减小尺寸
    • SPI/QSPI/MICROWIRE®/DSP-兼容串口
    • 3mm x 3mm、微小、12引脚TDFN封装
MAX11167
16位、250ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用TDFN封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

软件开发 1

IBIS 模型 1


参考电路

MAXREFDES74
MAXREFDES74 参考设计

MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System

特性和优点

The MAXREFDES74# reference design features:

  • Power and data isolation
  • Flexible, configurable inverting or noninverting input scheme
  • Unipolar or bipolar input (ADC) and output (DAC)

MAX11156

  • 18-bit resolution with no missing codes
  • SNR: 94.4dB
  • THD: -107dB at 1kHz
  • Buffered internal or external voltage reference input
  • Internal reference with -6ppm/°C (typ) temperature coefficient
  • Single 5V supply
  • True bipolar ±5V input range

MAX5318

  • 18-bit resolution with no missing codes
  • High accuracy: ±2 LSB INL (max)
  • 3µs settling time
  • User-programmable offset and gain calibration
  • ±0.5ppm/°C (typ) offset and gain drift over temperature
  • Force/sense output
  • 50MHz SPI-compatible interface with 1.8V to 5.5V logic
MAXREFDES74
MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11167的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览