MAX5216

量产

14/16位低功耗、带SPI接口的,缓冲输出的满摆幅DAC

节省系统功耗和电路板空间,IQ低于80µA,3mm x 5mm、8引脚µMAX封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗(最大80µA)
  • 14/16位分辨率,3mm x 5mm、8引脚µMAX封装
  • 高精度
    • ±0.40 LSB INL (MAX5214,14位,最大±1 LSB)
    • ±1.2 LSB INL (MAX5216,16位,最大±4 LSB)
  • 整个工作范围内保证单调
  • 低增益、低失调误差
  • 2.7V至5.5V宽供电范围
  • 满摆幅、缓冲输出工作
  • 上电(POR)时,安全地将DAC输出复位至零
  • 50MHz、3线、SPI/QSPI/MICROWIRE兼容高速串口
  • 施密特触发,直接连接光耦
  • /CLR异步清零DAC输出
  • 高基准输入电阻,降低功耗
  • 经过缓冲的电压输出直接驱动10kΩ负载
MAX5216
14/16位低功耗、带SPI接口的,缓冲输出的满摆幅DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源电压输出DAC 5
MAX5141 量产 +3V/+5V、串行输入、电压输出、14位DAC
MAX5138 量产 低功耗、单通道、16/12位、缓冲电压输出DAC
MAX5441 量产 +3V/+5V、串行输入、电压输出、16位DAC
MAX5143 量产 +3V/+5V、串行输入、电压输出、14位DAC
MAX541 量产 +5V、串行输入、电压输出16位DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX5216LPT

评估:4-20mA环路供电变送器参考设计

特性和优点

  • 12V至40V宽输入电压范围
  • 将16位数字码转换成4-20mA环路电流
  • 可编程偏压和增益
  • +25°C时,电流误差< 0.02% FS
  • 全温度范围,电流误差< 0.1 % FS
  • -40°C至+105°C工作温度范围
  • 30mA ±20%电阻可调限流
  • 200µA(典型值)/300µA(最大值)静态电流
  • HART调制解调器输入、输出就绪
  • 通过MAXQ622微控制器直接进行USB通信
  • Windows XP/Windows Vista/Windows 7 (32位)兼容软件
  • SPI接口终端
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5216LPT评估板(EV)用于评估环路供电的4-20mA电流环变送器,具有故障限流功能和高速可寻址远程传感器(HART)调制解调器输入/输出就绪指示,评估板采用MAX5216单通道、低功耗、缓冲输出的3线SPI接口、16位DAC;MAX6133 3ppm/°C、低功耗电压基准;MAX9620单通道、零漂移、RRIO、高精度运算放大器;MAX15007 40V、超低静态电流LDO。还提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,具有简单的图形用户界面(GUI),方便熟悉器件特性。

应用

  • 2线传感器
  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 通信系统
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源

MAXPMBAE

Maxim模拟外设模块集锦

特性和优点

  • 所包含的数据转换器、接口、时钟、传感器等模块能够满足众多设计需求
  • 插件模块允许快速开发硬件原型
  • 经过验证的软件驱动缩短开发周期
  • FPGA配置文件简化设计

产品详情

Maxim模拟集锦是一组外设模块集合,可直接插入任何FPGA/CPU扩展端口,该端口遵循Digilent公司制定的Pmod™标准。该集合包括各种通用的模拟和混合信号功能模块。提供模块软件支持,包括用于三个主流FPGA平台(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3和Avnet ZEDBoard)的FPGA配置文件,以及验证和演示每个模块的例程,使用这些例程演示模块功能时,可以轻松地进行拆分和存档,方便地剪切、复制到主程序中。简便的插件设计和易于集成的软件架构,有助于用户加速从方案论证到设计原型的开发进程。

MAX5216EVKIT

MAX5214和MAX5216评估板

特性和优点

  • USB供电,无需外部电源*(不包括电缆)
  • 板上LDO (MAX8510)产生3.3V固定VDD输出
  • 3.000V板上精密电压基准(MAX6133)
  • 通过MAXQ622微控制器支持USB通信
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7 (32位)兼容软件
  • SPI接口
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试
  • 产品详情

    MAX5216DACLite评估板(EV kit)用于评估MAX5216单通道、低功耗、缓冲输出、3线SPI接口的16位DAC。评估板包括Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,提供简单的图形用户界面(GUI)演示IC性能。 评估板具有固定3.3V电源,可快速评估器件。评估板可以生成所选波形,以显示DAC交流信号生成特性。 评估板可用作系统硬件调试工具或信号发生器演示板。

    应用

    • 2线传感器
    • 自动测试设备
    • 自动调谐
    • 通信系统
    • 增益与失调调节
    • 便携式仪表
    • 功率放大器控制
    • 过程控制与伺服环路
    • 可编程电压及电流源

    MAXWINGDEMO1

    MAX44009、MAX31723、MAX98300、MAX5216评估套件

    特性和优点

    • MAX44009光学传感器(I2C)
    • MAX31723温度传感器(SPI)
    • MAX5216数模转换器(SPI)
    • MAX98300 D类音频放大器,带板载SMD扬声器

    产品详情

    MAXWINGDEMO1#评估套件是一个串行总线实验平台,基于MAX32620FTHR板构建,在Feather Wing外形中添加了多个SPI和I2C外设。MAX32620FTHR可单独购买。

    该套件包括下列器件:

    • MAXWINGDEMO1# Feather Wing印刷电路板

     

    应用

    • 蜂窝电话/智能电话
    • 数字照明管理
    • 便携式设备
    • 安全系统
    • 平板PC/笔记本电脑
    • TV/投影仪/显示器

    eval board
    MAX5216PMB1

    MAX5216PMB1外设模块

    特性和优点

    • 高精度16位DAC,板载高精度电压基准
    • 低增益误差和低失调误差
    • 输出电压缓冲直接驱动10kΩ负载
    • 可选择外部电压基准(跳线可选)
    • 6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
    • 可移植的C语言例程
    • 符合RoHS标准
    • 经过验证的PCB布局
    • 完全安装并经过测试

    产品详情

    MAX5216PMB1外设模块提供必要的硬件电路,使得MAX5216 16位DAC可以连接到任何使用Pmod™兼容扩展端口配置SPI通信的系统。IC为单通道、低功耗、带输出缓冲的DAC。DAC的基准电压由2.5V输出的MAX6029电压基准源(0.15%初始精度,30ppm/°C)提供。在每个串行输入帧完成后,关断SPI输入缓冲,以降低数字噪声。

    有关IC工作的详细信息,请参考MAX5216 IC数据资料。

    应用

    • 2线传感器
    • 自动测试设备
    • 自动调谐
    • null
    • 增益与失调调节
    • null

    MAX5216LPT
    评估:4-20mA环路供电变送器参考设计
    MAXPMBAE
    Maxim模拟外设模块集锦
    MAX5216EVKIT
    MAX5214和MAX5216评估板
    MAXWINGDEMO1
    MAX44009、MAX31723、MAX98300、MAX5216评估套件
    MAX5216PMB1
    MAX5216PMB1外设模块

    参考电路

    MAXREFDES60
    MAXREFDES60 参考设计

    16位模拟输出Micro PLC

    特性和优点

    • 高精度
    • 0至10V电压输出,±20%超量程
    • 隔离电源和数据
    • Micro PLC外形尺寸
    • 设备驱动
    • C源代码示例
    • 测试数据
    MAXREFDES16
    MAXREFDES16 参考设计

    Novato (MAXREFDES16#):支持HART的4-20mA环路供电温度传感器

    特性和优点

    • 2、3或4线RTD传感器输入
    • 测量温度范围:-200°C至+850°C
    • 工作电压范围:-40℃至+85℃
    • 0.03°C温度分辨率
    • +23°C时量程误差< 0.05%或±0.2°C(以较大者为准)
    • 在工作范围内的量程误差< 0.1%或±1.0°C
    • 电源电压范围:12V至40V
    • 200µA RTD激励电流
    • 自动补偿3线RTD的导线电阻
    • 4–20mA电流环路输出
    • 10Ω至1kΩ环路负载
    • 高速通道可寻址远程传感器(HART)通信协议需要230Ω的最小负载
    • 传感器开路检测
    • NAMUR下限:< 3.2mA
    • NAMUR上限:可编程范围为20.5mA至> 24mA
    • 环路限流器: 30mA ±5mA
    • 兼容HART协议
    MAXREFDES60
    16位模拟输出Micro PLC
    MAXREFDES16
    Novato (MAXREFDES16#):支持HART的4-20mA环路供电温度传感器

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5216的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览