MAX17498B

量产

AC-DC和DC-DC峰值电流模式转换器,支持反激/Boost应用

电流模式PWM控制器,支持紧凑的高性价比、高灵活性隔离/非隔离电源设计

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 峰值电流模式反激/boost转换器
  • 电流模式控制提供极佳的瞬态响应
  • 固定开关频率
    • 250kHz:MAX17498A/MAX17498C
    • 500kHz:MAX17498B
  • 灵活的误差放大器可调节正、负电压输出
  • 可编程软启动减小输入浪涌电流
  • 可编程电压或电流软启动
  • 上电就绪指示(PGOOD)
  • 故障状态下降低功耗
    • 打嗝式过流保护
    • 有滞回的热关断
  • 可靠保护
    • 可编程限流
    • 输入过压保护
  • 优化环路性能
    • 反激/boost可编程斜率补偿,提供最大相位裕量
  • 高效
    • 低RDSON、175mΩ、额定电压为65V的内部n沟道MOSFET
    • 无需检流电阻
  • 可选择扩频模式
  • 节省空间的16引脚(3mm x 3mm) TQFN封装
MAX17498B
AC-DC和DC-DC峰值电流模式转换器,支持反激/Boost应用
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX17498BEVKIT

MAX17498B评估板

特性和优点

  • +18V至+36V直流输入范围
  • 提供5V、1.5A隔离输出
  • 500kHz固定开关频率
  • 88%效率
  • 逐周期限流
  • 高精度UVLO
  • PGOOD开漏输出
  • 低成本反激设计
  • 可配置成原边稳压
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17498B评估板(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,包含一路7W、反激模式隔离型DC-DC转换器。电路采用电流模式、固定频率、反激转换器MAX17498B,器件为带裸焊盘的16引脚TQFN封装。评估板用于演示芯片的逐周期限流、软启动和欠压锁定等功能。

评估板电路可配置成隔离的+5V输出,并可提供高达1.5A的电流。反激型DC-DC转换器工作于500kHz固定开关频率,可以获得低成本、高达88%的转换效率。表贴变压器提供高达+1500V的电流输出隔离。

评估板采用+18V至+36V、可提供1A电流的输入电源。

应用

  • 工业设备AC/DC电源(隔离和非隔离)前端
  • 电信电源
  • 宽范围DC输入、反激/boost工业电源

MAX17498BBEVKIT

MAX17498B评估板

特性和优点

  • 4.5V至10V输入范围
  • 输出电压:24V,100mA
  • 500kHz开关频率
  • 集成n沟道MOSFET
  • 效率高达94.2%
  • 电阻可编程UVLO/OVI门限
  • 电源就绪开漏指示(PGOOD)
  • 低成本升压转换器设计
  • 经验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17498BB评估板(EV kit)是一个完全安装并经过测试的表贴电路板,用于评估MAX17498B升压(boost)配置的峰值电流模式控制器。评估板配置成24V输出,可提供高达100mA的电流。输入电压范围从4.5V至10V。
评估板工作在500kHz固定频率,优化效率和元器件尺寸。配置为升压转换器工作时,效率高达94.2%,提供高达2.4W输出功率。

应用

  • 工业设备AC/DC电源(隔离和非隔离)前端
  • 电信电源
  • DC输入范围广,可输入反激式及升压工业电源

MAX17498BEVKIT
MAX17498B评估板
MAX17498BBEVKIT
MAX17498B评估板

参考电路

MAXREFDES46
MAXREFDES46 参考设计

4-Channel Analog Input/Output

特性和优点

Features

  • Programmable high-accuracy current/voltage output
  • High accuracy
  • ±10V, 0 to 10V, and 4–20mA Inputs
  • Current output drives 0 to 1kΩ
  • Voltage output drives loads down to 1kΩ
  • Extensive error reporting
  • Isolated power and data
  • Device drivers
  • Example C source code

Competitive Advantages

  • Flexibility
  • System safety
  • Small solution size

Applications

  • PLCs
  • DCS
  • Distributed I/Os
  • Embedded systems
  • Industrial control and automation
MAXREFDES111
MAXREFDES111 参考设计

MAXREFDES111#:24V至5V 2W隔离式反激电源

特性和优点

特性

  • 功能绝缘
  • 紧凑且灵活
  • 只需少量外部元件
  • 在恶劣的工业环境下可靠运行
  • 5V 400mA,20%超量程电流
  • 输出精度:±5%

应用

  • 工业控制与自动化
  • 过程控制
  • PLC
  • 电信和数据通信电源
MAXREFDES32
MAXREFDES32 参考设计

具有反激式DC-DC功能的2通道模拟输入/模拟输出

特性和优点

  • 两个独立的模拟输入
  • 两个独立的模拟输出
  • 隔离电源和数据
  • 400ksps高速模拟输入采样速率
  • 高精度16位分辨率
  • 电压输出在17µs内稳定在2 LSB以内
  • 电流输出在77µs内稳定在2 LSB以内
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 支持ZedBoard平台的配置文件
  • 兼容FMC
MAXREFDES46
4-Channel Analog Input/Output
MAXREFDES111
MAXREFDES111#:24V至5V 2W隔离式反激电源
MAXREFDES32
具有反激式DC-DC功能的2通道模拟输入/模拟输出

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17498B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览