MAX13253
MAX13253
量产1A、扩频、推挽式变压器驱动器,用于隔离电源设计
简化的隔离电源设计
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 简单灵活的设计
- +3.0V至+5.5V供电范围
- 低RON,4.5V时为300mΩ (最大)
- 效率高达90%
- 提供高达1A的变压器驱动
- 内部或外部时钟
- 内部振荡器频率:250kHz或600kHz
- 可选择扩频振荡器
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 集成系统保护
- 故障检测与指示
- 过流限制
- 欠压锁定
- 热关断
- 节省电路板空间
- 小尺寸10引脚TDFN封装(3mm x 3mm)
MAX13253是1A、推挽式变压器驱动器,提供简便的低EMI隔离电源解决方案。MAX13253具有内部振荡器,采用+3.0V至+5.5V单电源供电。利用变压器副边与原边的匝数比设定输出电压,可以产生任意电压的隔离输出。
MAX13253内部集成振荡器,驱动一对n沟道功率开关。器件包括引脚可选的扩频振荡器和摆率控制,以减小EMI。MAX13253可选择由外部时钟驱动,进一步降低EMI。内部电路确保工作在固定的50%占空比,保证在使用任何时钟源时不会有直流电流通过变压器。
MAX13253的连续工作电流为1A,集成保护功能,包括故障检测、过流保护和热关断。
MAX13253提供低电流关断模式,禁用驱动器时将总供电电流降至5μA(最大)以下。
MAX13253采用小尺寸10引脚(3mm x 3mm) TDFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 隔离模拟前端
- 隔离现场总线接口
- 隔离USB电源
- 医疗装置
- 电表数据接口
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX13253ATB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX13253ATB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX13253ATB+ | 量产 | |
MAX13253ATB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max13253的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论