MAX11156

量产

18位、500ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用TDFN封装

业内尺寸最小、真正双极性±5V、18位ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 较高的直流/交流精度,提高测量质量
    • 18位分辨率无失码
    • 500ksps吞吐率,无流水线延时/延迟
    • 94.6dB SNR和-101.4dB THD @ 10kHz
    • 1.6 LSBRMS转换噪声
    • ±0.5 LSB DNL (典型值)和±2.8 LSB INL (典型值)
  • 高度集成的ADC,节省成本和空间
    • 6ppm/°C内部基准
    • 内部基准缓冲器
    • ±5V双极性模拟输入范围
  • 宽电源范围和低功耗,简化电源设计
    • 5V模拟电源
    • 2.3V至5V数字电源
    • 25.8mW功耗 @ 500ksps
    • 关断模式下耗流仅为10µA
  • 支持多种行业标准的串口以及小型封装,减小整体尺寸
    • SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容串口
    • 3mm x 3mm、微小、12引脚、TDFN封装
MAX11156
18位、500ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用TDFN封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX11166 16位、500ksps、内置基准的±5V SAR ADC,TDFN封装
单通道模数转换器 1
MAX11167 量产 16位、250ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用TDFN封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX11156EVSYS

MAX11156评估系统

特性和优点

  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 高速USB接口
  • 各种样本大小和采样速率
  • 时域、频域和直方图绘制
  • 收集多达100万个样本
  • 频率、RMS、MIN、MAX和平均DC计算
  • 片上基准电压源
  • 40MHz SPI接口
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX11156评估系统(EV系统)包含母板和子板,用于评估MAX11156 18位ADC。该EV系统包含一个简单的图形用户界面(GUI),用于测试IC的功能。此GUI与Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容。评估系统GUI支持不同的样本大小、可调采样速率、内部或外部基准电压选项,以及包括以下采样信号表示的绘图软件:时域、频域、直方图和单次转换。

该评估系统由带有板载Altera FPGA的MAXPRECADCMB母板和用于评估IC的子板组成。母板通过高速USB链路插入PC,以通过GUI发送SPI命令。母板接受5V电源。子板接受±15V电源。

子板已安装MAX11156ETC+,采用12引脚TDFN-EP封装。

 

应用

  • 自动测试设备
  • 数据采集系统
  • 工业控制系统/过程控制
  • 医疗仪器
  • 窄带接收机

MAX11156EVSYS
MAX11156评估系统

参考电路

MAXREFDES74
MAXREFDES74 参考设计

MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System

特性和优点

The MAXREFDES74# reference design features:

  • Power and data isolation
  • Flexible, configurable inverting or noninverting input scheme
  • Unipolar or bipolar input (ADC) and output (DAC)

MAX11156

  • 18-bit resolution with no missing codes
  • SNR: 94.4dB
  • THD: -107dB at 1kHz
  • Buffered internal or external voltage reference input
  • Internal reference with -6ppm/°C (typ) temperature coefficient
  • Single 5V supply
  • True bipolar ±5V input range

MAX5318

  • 18-bit resolution with no missing codes
  • High accuracy: ±2 LSB INL (max)
  • 3µs settling time
  • User-programmable offset and gain calibration
  • ±0.5ppm/°C (typ) offset and gain drift over temperature
  • Force/sense output
  • 50MHz SPI-compatible interface with 1.8V to 5.5V logic
MAXREFDES74
MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11156的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览