MAX11100

量产

16位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断模式

业内尺寸最小的16位ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16位分辨率,无丢码
  • +5V单电源供电
  • 可调节逻辑电平(2.7V至5.25V)
  • 输入电压范围:0至VREF
  • 内置采样/保持,4MHz输入带宽
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口
  • 小尺寸、10引脚µMAX和WLP封装
  • 低功耗
    • 200ksps下,电流损耗为2.45mA
    • 10ksps下,电流损耗为140µA
    • 关断模式下,电流损耗为0.1µA
MAX11100
16位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断模式
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 4
MAX1133 量产 16位ADC、200ksps、5V单电源,内置电压基准
MAX1135 量产 150ksps、16位ADC,3.3V单电源供电
MAX11167 量产 16位、250ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用TDFN封装
MAX1162 量产 16位、+5V、200ksps ADC,带有10µA关断
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

MAXREFDES4
MAXREFDES4 (Campbell) 参考设计

16位高精度4-20mA输入隔离模拟前端(AFE)

特性和优点

  • 高精度
  • 4–20mA电流环路输入
  • 输入范围:0.2V至4.096V
  • 隔离电源和数据
  • 印刷电路板(PCB)面积小
  • 设备驱动
  • C代码示例
  • 兼容Pmod的外形尺寸
MAXREFDES11 - Block Diagram
MAXREFDES11 (Fresno) 参考设计

16位高精度0至10V输入隔离模拟前端(AFE)

特性和优点

特征

  • 高精度
  • 0至10V输入范围
  • 隔离电源和数据
  • 印刷电路板(PCB)面积小
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 兼容Pmod的外形尺寸
MAXREFDES6
MAXREFDES6 (Fremont) 参考设计

16位高精度、0至100mV输入、隔离模拟前端(AFE)

特性和优点

特性

  • 应用
  • 高精度模拟输入
  • 高阻抗
  • 0至100mV输入范围
  • 隔离数据路径
  • 印刷电路板(PCB)面积小
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 兼容Pmod的外形尺寸

应用

  • 低压输出传感器
  • 过程控制
  • 医疗

竞争优势

  • 特别的单端架构
  • 优化电路板尺寸
  • 防磁干扰数据路径隔离
MAXREFDES4 (Campbell)
16位高精度4-20mA输入隔离模拟前端(AFE)
MAXREFDES11 (Fresno)
16位高精度0至10V输入隔离模拟前端(AFE)
MAXREFDES6 (Fremont)
16位高精度、0至100mV输入、隔离模拟前端(AFE)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11100的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览